中文 | Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact | Index
Home  |  Produits & solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
Constituants de réseau
Câble IWLAN RCoax
Link IWLAN/PB PN IO
SCALANCE W-700
Accessoires
Alimentation
Antennes
Gestion de réseau
Wireless Devices
Gestion de réseau
SINAUT Composants de radio mobile (GSM/GPRS)
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Passerelles
Solutions
Références
Partenaire

Antennes et accessoires

Dans le cas des produits SCALANCE W-700, les antennes déportées assurent des liaisons radio fiables. Idéal pour les produits SCALANCE W788-1PRO, SCALANCE W788-2PRO et SCALANCE W744-1PRO. Montage simple car les antennes sont prééquipées avec le câble d'antenne avec connecteur R-SMA.

Les antennes SIMATIC NET, qui possèdent toutes le degré de protection IP65, se différencient par leur caractéristique directives (20° verticalement, 20° horizontalement) ou omnidirectionnelle (360° horizontalement, 30° verticalement).

  • ANT793-8DR
  • ANT795-4MR
  • ANT795-6MR

Accessoires pour antennes

Parafoudre LP798-1PR

Le paradoudre LP 798-1PRO étend les possibilités d'emploi des produits SCALANCE W-700 avec antennes déportées en extérieur.

Résistance terminale d'antenne TI795-1R

Si la deuxième antenne des produits SCALANCE W-700 n'est pas utilisée, le deuxième connecteur R-SMA doit être pourvu d'une résistance terminale.

Rallonge pour câble d'antenne FRNC

Si les besoins du montage l'exigent, on peut faire appel à une rallonge pour le câble d'antenne de 5 m, équipée de deux connecteurs R-SMA. (uniquement pour la variante ANT 790)
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use