中文 | Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact | Index
Home  |  Produits & solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Publications
Références
... par produits
... par secteurs
... par produits
Magazines & littérature spécialisée
Articles Spècialisès
Interviews
Presse
Manifestations & Salons
Newsletter

SIMATIC NET - Références

SIMATIC NET offre des solutions qui mettent à profit les avantages d'Ethernet tout en intégrant facilement des bus de terrain.
Exemples marquants :

  • L'ouverture du niveau de terrain à l'utilisation de Industrial Ethernet
  • La fluidité depuis le terrain jusqu'à la gestion de l'entreprise
  • La promotion de la communication mobile
  • L'intégration des NTIC

IWLAN avec PROFINET et PROFIsafe augmente l'efficacité des ponts-roulants d'électrolyse
Pour augmenter l'efficacité du processus de travail automatisé des ponts-roulants d'électrolyse, la société autrichienne Hans Künz GmbH mise sur la communication sans fil entre l'ordinateur de conduite, le pupitre de commande et l'automate de sécurité. Le flyer de référence décrit la solution réalisée.

Télémaintenance d'installations éoliennes avec MD 740-1 et SCALANCE S612
Lorsque les contrats de maintenance avec le fabricant arrivent à leur terme, de nombreuses installations éoliennes de faible puissance sont post-équipées d'un système de surveillance d'état. Pourtant, ce sont justement les petites installations qui ne disposent pas des lignes téléphoniques nécessaires à cet équipement. C'est pourquoi une liaison simple et sûre par GPRS - comme elle a été conçue par Flender Service International - représente la solution idéale.

Communication industrielle sans fil >>> nouveau prospectus de référence
Conduite de ponts roulant entièrement automatisée avec PROFINET et Industrial WLAN. Un nouveau prospectus de référence sous le titre "Productivité et sécurité accrues : Manutention rapide et sécuritaire des bobines" décrit cette application chez ArcelorMittal à Gand.

SINAUT with SCALANCE S and SCALANCE X
Canal de Isabel II is a public company of the community of Madrid. It supplies, treats and distributes the drinking water to the city. Further, it purifies the waste water.

Système télémétrique d'approvisionnement en eau utilisant le réseau GPRS/EDGE

Système basé sur les terminaux GPRS de Siemens qui sont raccordés aux automates S7-200 via câble PPI.


Réseau local industriel sans fil à la place de câbles usés

Cette société comprend le Central European Group du groupe britannique, qui à lui seul dans cette région est au service de clients venant principalement de l'industrie automobile, de l'industrie chimique, du secteur aéronautique et aérospatial, ainsi que du génie mécanique, et ce avec plus de 50 usines et 1800 collaborateurs.


Saisie des données de mesure de l'installation d'injection de charbon d'un haut-fourneau
Plus grand constructeur européen de tôles fortes présentant une gamme de produits de première qualité

Gestion uniforme de l'entreprise via PCS7 par Ethernet
La société "AGU Planungsgesellschaft für Automatisierungs-, Gebäude- und Umwelttechnik mbh", domiciliée à Leverkusen, a été fondée le 1.4.1992 et emploie des informaticiens, des physiciens, des ingénieurs et des techniciens.

Robuste réseau Industrial Ethernet avec commutateurs SCALANCE X
La société Deutsche SiSi-Werke dont le siège se trouve à Heidelberg/Eppelheim produit et commercialise les produits Capri-Sonne depuis 1969 en Allemagne et en Europe.

Réseau Industrial Ethernet robuste avec les communtateurs SCALANCE X :
Voith Paper est le fournisseur de process de l'industrie papetière du monde entier. Voith Paper développe des solutions technologiques couvrant l'ensemble du processus de fabrication du papier, de la fibre au papier conditionné.

Production fiable de murs préfabriqués. Solution IWLAN robuste et sûre
L'entreprise Carlsberg Mur mise sur un concept de fabrication ultramoderne pour fabriquer automatiquement des murs en briques selon des dessins de CAO.

Commande sans fil et surveillance de la production, des bureaux, de l'entrepôt et des abords
Depuis 1926, la société Mt. Olive Pickle est devenue la marque de pickles la plus vendue dans le sud-ouest et la deuxième meilleure marque de pickles non surgelés dans le pays.

Safety over Wireless dans un robot à portique:
Solutions de manutention sur mesure et spécifiques des applications de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie de l'impression, avec l'accent mis sur des machines X, Y, Z, thêta

Extensions économiques et évolutives du système de SDE:
Automatisation horizontale et verticale intégrale de machines et installations, solution partielle ou complète.

Surveillance de vastes zones par Web Cam à partir de la salle de contrôle
Fondé en 2004, se consacre à la surveillance et la protection d'installations industrielles et de terrains.

Installation de distribution d'énergie et de traitement des eaux usées SINAUT :
Ingenieurgesellschaft für Elektro,- Mess + Regeltechnik u. Qualitäts- optimierung mbH

Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use