中文 | Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact | Index
Home  |  Produits & solutions  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Publications
Références
... par produits
... par secteurs
... par produits
Magazines & littérature spécialisée
Articles Spècialisès
Interviews
Presse
Manifestations & Salons
Newsletter

Références

Canal de Isabel ll / Espagne

SINAUT avec SCALANCE S et SCALANCE X

Le client :
Client final : Canal de Isabel ll
Canal de Isabel ll est une entreprise publique chargée du traitement et de la distribution d'eau potable dans la Communauté de Madrid. Elle se charge également de traiter les eaux usées de la Communauté.
Cette société approvisionne aujourd'hui une population de près de 6 millions de personnes. Les plus grands défis résident dans l'approvisionnement régulier en eau, dont les ressources sont sujettes aux importantes variations des précipitations saisonnières.

Les défis :
Migration des stations de S5 à S7
Migration des stations SIMATIC S5 avec protocole SINAUT ST1 vers les stations SIMATIC S7 avec protocole SINAUT ST7 à l'aide d'un réseau basé sur IP
Implémentation d'un système basé sur ST7cc et WinCC pour la surpervision et le diagnostic des stations SINAUT ST7
Raccordement du réseau Ethernet à la centrale via le TIM4R-IE
Sécurisation de la nouvelle structure de réseau à l'aide de modules SCALANCE S612

Les produits :
Matériel
20 modules de communication TIM3V-IE
5 modules de communication TIM4V-IE
22 SCALANCE S612
3 SCALANCE X208
2 SCALANCE X224

Logiciels

SINAUT ST7cc
WinCC 6.2

Les avantages :
Système Siemens cohérent
Un système pour différents types de réseau (GSM, réseau radio, ligne spécialisée, GPRS, réseau basé sur IP)
L'utilisation de SINAUT permet au système de compenser à l'avance les problèmes éventuels des réseaux basés sur IP (latence, interruption sporadiques, etc.) et donc de s'adapter au réseau.
Durabilité et pérennité des investissements
Concept de sécurité cohérent sur toute l'installation
Configuration intuitive sans connaissances spécifiques nécessaires en termes de sécurité
Elaboration automatique de certificats grâce à l'outil de configuration

Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use