中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
Componenti di rete passivi
Switch Industrial Ethernet
SCALANCE XB-000
SCALANCE X-005 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged
SCALANCE X-100 - Media-Converter
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE X-200IRT
SCALANCE X-300 managed plus
SCALANCE X-400 modular
Industrial Ethernet OSM/ESM
Industrial Security
Collegamento di sistema per SIMATIC
Collegamento di sistema per PG/PC
Gestione di rete
Accoppiamenti tra reti
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

Linea di prodotti SCALANCE X-200IRT

Per coprire completamente le esigenze dell'automazione, SIMATIC NET con SCALANCE 200IRT offre il primo Switch Industrial Ethernet Real-Time con concetto di contenitore innovativo e ERTEC (Enhanced Real-Time Controler) integrato. Con l'utilizzo di componenti standard sono raggiunti tempi di reazione che corrispondono alla performance degli attuali sistemi di bus. Applicazioni di Motion Control con sincronismo di clock ad elevata performance sono realizzabili con IRT. Oltre alle collaudate caratteristiche industriali della linea di prodotti SCALANCE X-200, lo Switch SCALANCE X204IRT possiede un Redundancy-Manager integrato.

Meccanismi Switching "Cut Through" e "Store and Forward" con ERTEC
Lo Switch SCALANCE X204IRT soddisfa con 4 porte elettriche le esigenze real-time del livello di campo per la realizzazione di reti Industrial Ethernet elettriche in struttura lineare, a stella o ad anello.
Lo Switch SCALANCE X202-2IRT si presta alla realizzazione di reti Industrial Ethernet ottiche in struttura lineare, a stella o ad anello con 2 porte ottiche e 2 porte elettriche.
Switches Real-Time con interfaccia in fibra ottica POF/PCF standardizzata
Con lo SCALANCE X201-3P IRT, lo SCALANCE X202-2P IRT e lo SCALANCE X200-4P IRT sono disponibili i primi Switches Industrial Ethernet Real-Time con ERTEC integrato e interfaccia in fibra ottica POF/PCF standardizzata PROFINET.
Utilizzando il meccanismo Switching "Cut Through", questi Switch soddisfano in modo ottimale le esigenze di tempo reale PROFINET.
Con le diverse combinazioni di porte RJ45 elettriche e porte SC RJ ottiche questi Switches si prestano in modo ideale alla realizzazione di reti Industrial Ethernet in struttura a stella, lineare e ad anello con tempi di riconfigurazione < 300 ms (Redundancy-Manager integrato). All'interfaccia in fibra ottica è possibile collegare, tramite i rispettivi SC RJ Plug, i cavi POF e PCF SIMATIC NET.
Per l'impiego in campo industriale, le apparecchiature IP 30 dispongono di un robusto contenitore metallico per il montaggio sulla guida profilata S7 o su guida profilata standard. E' inoltre possibile il montaggio diretto a parete. Le apparecchiature dispongono di un'alimentazione di tensione ridondante e di una connessione industriale, conforme a PROFINET, per il collegamento di un nodo/partner. Il bloccaggio degli RJ45 Plug sul contenitore consente uno scarico supplementare delle sollecitazioni di tiro e curvatura del cavo.
Installazione senza quadro elettrico
I nuovi Switch SCALANCE X204IRT PRO e X202-2P IRT PRO con grado di protezione IP65 offrono elevata protezione contro la polvere, lo sporco e l'umidità e possono pertanto essere installati direttamente nel campo senza necessità di quadro elettrico.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use