中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
Componenti di rete passivi
Switch Industrial Ethernet
SCALANCE XB-000
SCALANCE X-005 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged
SCALANCE X-100 - Media-Converter
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE X-200IRT
SCALANCE X-300 managed plus
SCALANCE X-400 modular
Industrial Ethernet OSM/ESM
Industrial Security
Collegamento di sistema per SIMATIC
Collegamento di sistema per PG/PC
Gestione di rete
Accoppiamenti tra reti
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

Linea di prodotti SCALANCE X-100:
Esecuzione Basic con piena idoneità all'impiego industriale

Volete realizzare una soluzione di rete affidabile perfettamente idonea all'impiego nel gravoso ambiente industriale e potete rinunciare a dettagli d'equipaggiamento non necessari a favore di una soluzione economica? Allora gli Switches della linea di prodotti unmanaged SCALANCE X-100 sono la scelta giusta!

Si tratta qui di Switches Industrial Ethernet umanaged con diverse configurazioni di porte. I prodotti sono la soluzione ideale a costo ottimale per la realizzazione di strutture a stella o lineari con funzionalità Switching per macchine e impianti.

Concetto del tutto particolare di collare di ritenzione e contenitore
Tutte le varianti di prodotto dispongono di un robusto contenitore metallico con grado di protezione IP 30 per il montaggio salvaspazio nel quadro elettrico, su guida profilata standard, su guida profilata S7-300 o per il fissaggio diretto a parete.
I collari di ritenzione integrati sulle porte RJ45 assicurano, in combinazione con il connettore IE FC RJ45 conforme a PROFINET, una comunicazione permanente e affidabile dei dati. Grazie alla combinazione tra collare di ritenzione e RJ45 Plug, la presa RJ45 dello Switch risulta scaricata dalle sollecitazioni di tiro e curvatura del cavo.
Disponibilità aumentata
Gli Switch della linea di prodotti SCALANCE X-100 possiedono un'alimentazione di tensione ridondante (DC). Tramite un contatto di segnalazione (L) è possibile segnalare stati d'errore ad un controllore (ad es. PLC SIMATIC). Indicatori a LED consentono una rapida diagnostica sul posto dell'alimentazione di tensione, dello stato delle porte e del traffico dati.
In ogni categoria una classe a sé stante
Lo Switch Industrial Ethernet SCALANCE X108, con le sue 8 porte RJ45 elettriche 10/100 Mbit/s, si presta in modo ottimale alla realizzazione di strutture elettriche lineari e a stella.
Lo Switch Industrial Ethernet SCALANCE X104-2, con le sue 4 porte elettriche e 2 porte ottiche, si presta in modo ottimale alla realizzazione di strutture ottiche lineari. E' possibile anche la realizzazione di passaggi da segmenti elettrici a segmenti ottici.
Lo Switch Industrial Ethernet SCALANCE X106-1, con le sue 6 porte elettriche e 1 porta ottica, si presta in modo ottimale alla realizzazione di strutture a stella. E' possibile anche la realizzazione di passaggi da segmenti elettrici a segmenti ottici.
Switch con più porte in tecnica di contenitore innovativa
La variante di prodotto SCALANCE X116 dispone di 16 porte RJ45 elettriche e si presta alla realizzazione di strutture a stella e lineari.
La variante di prodotto SCALANCE X124 dispone di 24 porte RJ45 elettriche e si presta alla realizzazione di strutture a stella e lineari.
Lo Switch SCALANCE X112-2 è dotato di 12 porte RJ45 elettriche e 2 porte RJ45 ottiche con connessione BFOC per fibre ottiche multimode.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Maggiori informazioni:
Configurazione mediante un clic