|
SIMATIC NET Soluzioni2007/09 SIMATIC NET >> Configuration 10
Invio e ricezione di SMS con il modem GSM MD720
La brochure è disponibile in
Numeri di ordinazione 2007/04 SIMATIC NET >> Configuration 9
Accesso remoto tramite Internet via GPRS-Router MD740-1
La brochure è disponibile in
Numeri di ordinazione 2007/04 SIMATIC NET >> Configuration 8
SINAUT ST7 in ambiente basato su IP
La brochure è disponibile in
Numeri di ordinazione 2007/01 SIMATIC NET >> Configuration 7
Integration of an AS-Interface field bus into PROFINET using IE/AS-i LINK PN IOGrazie ad una superficie operativa HMI ed alle funzioni di STEP 7, la Configuration 7 rende possibile la diagnostica tramite PROFINET ed AS-Interface. Inoltre è possibile visualizzare e comandare gli slave AS-i tramite una superficie di simulazione. Gli onerosi fasci di cavi tradizionali a livello di attuatori / sensori vengono quindi sostituiti da un unico cavo
Numeri di ordinazione 2006/11 SIMATIC NET >> Configuration 6 Industrial Wireless LAN using RCoax in PROFINET IO environment
La brochure Configuration 6 presenta una soluzione, basata sulla tecnica di rete convenzionale, che è stata ampliata e modernizzata sostituendo un collegamento PROFIBUS già esistente tramite anelli a contatto strisciante con una stazione mobile, integrando slave PROFIBUS nel sistema PROFINET/IWLAN così come un PROFINET IO tramite IWLAN. Numeri di ordinazione 2006/03 SIMATIC NET >> Configuration 5
Protezione di una cella di automazione mediante firewall
Una cella di automazione deve essere collegata alla rete aziendale in modo tale che, mediante un controllo degli accessi, solo determinati nodi/partner di rete risp. servizi di comunicazione possano avere accesso ai nodi/partner interni di questa cella. La brochure Configuration 5 mostra come sia possibile impiegare gli SCALANCE Security Module per la protezione di celle/componenti di automazione con l'ausilio di un firewall. Numeri di ordinazione 2005/11 SIMATIC NET >> Configuration 4
Industrial Security via IPsec tunnel VPN sicuro
Nel caso sia richiesto uno scambio dati tra due celle di automazione mediante una rete potenzialmente non sicura, ci si deve porre per prima cosa il compito di rendere sicuro questo scambio dati. L’hardware e il software di SCALANCE S costituiscono un sistema di Security evoluto fin nei dettagli. SCALANCE S è perfettamente dimensionato per le richieste elevate della comunicazione industriale.
La brochure Configuration 4 mostra come i moduli SCALANCE Security possano essere impiegati per la protezione di componenti/celle di automazione.
Numeri di ordinazione 2005/08 SIMATIC NET >> Configuration 3 Industrial Wireless LAN: Comando e supervisione tramite IWLAN con SCALANCE W788-1PRO e WinCC flexible (Configuration 3)
Spesso si vorrebbe accedere ad un impianto non solo da una sede locale, bensì supervisionarlo o comandarlo in remoto. Ciò vale in modo particolare per capannoni di fabbrica molto estesi oppure per parti d'impianto difficilmente accessibili. La brochure Configuration 3 descrive una configurazione esemplificativa del comando e supervisione di un impianto tramite Industrial Wireless LAN. Numeri di ordinazione 2005/08 SIMATIC NET >> Configuration 2
Industrial Wireless LAN: Manutenzione mobile tramite IWLAN con SCALANCE W788-1PRO, MP 270B e WinCC flexible
Spesso è necessario accedere ad un impianto non solo da una sede locale. Nel caso di messe in servizio oppure di guasti, ad esempio, sono richieste una diagnostica oppure una manutenzione tempestive dell’impianto. Ciò vale in modo particolare per capannoni di fabbrica molto estesi oppure per parti d’impianto difficilmente raggiungibili. 2004/12 SIMATIC NET >> Configuration 1 Partenza veloce e chiara con SIMATIC NET Configurations
Le SIMATIC NET Configurations presentano componenti consigliati in base a test di sistema per i tipici compiti della comunicazione industriale. La brochure Configuration No1 descrive la messa in servizio e la manutenzione mobili di controllori tramite Wireless LAN. Numeri di ordinazione
|
Tutto su Comunicazione industriale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||