中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
Componenti di rete passivi
Switch Industrial Ethernet
Industrial Security
Collegamento di sistema per SIMATIC
Collegamento di sistema per PG/PC
SNMP OPC-Server
CP 1623
CP 1613 A2
CP 1616
CP 1604
Gestione di rete
Accoppiamenti tra reti
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

SNMP OPC-Server

Il software SNMP OPC Server consente la diagnostica e la parametrizzazione di qualsiasi apparecchio SNMP. Lo scambio di dati con questi apparecchi viene gestito dal server OPC mediante il protocollo SNMP. Le diverse informazioni possono essere integrate nei sistemi compatibili con OPC, ad es. nel sistema HMI WinCC. Diventa così possibile una diagnostica di processo e di rete combinata nel sistema HMI.

Progettazione (offline e online)
Progettazione in 6 lingue (tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, cinese)
Integrazione in STEP7
La progettazione del server OPC è integrata nella configurazione hardware di STEP7. Le unità S7 progettate in precedenza del progetto STEP7 possono essere riprese senza modifiche. In alternativa a STEP7, per la progettazione può essere utilizzato anche il PC NCM (componente del SIMATIC NET CD).
Schnelle Online Projektierung durch "Autodiscovery"
Rapida progettazione online tramite "Autodiscovery"
A partire dalla versione Step7 V5.3+SP3 è possibile riconoscere e inserire nella progettazione qualunque apparecchio Ethernet tramite il suo indirizzo IP e/o tramite il protocollo SNMP (SNMP V1). Il server OPC SIMATIC NET SNMP inoltre è in grado di riconoscere gli apparecchi PROFINET mediante il protocollo DCP.
Protocolli e interfacce
Protocollo SNMP
I dati dei vari apparecchi SNMP (SNMP V1) sono resi disponibili sulle interfacce OPC. I seguenti prodotti SIEMENS con funzionalità SNMP sono stati testati in modo esplicito:
  • SCALANCE X, W, OSM, ESM
  • WinAC/LC con SIMATIC NET CP
  • CP e CPU SIMATIC S7 300/400
  • apparecchi PROFINET, quali ad es. ET200 S
Protocollo Ping (ICMP)
Possono essere sorvegliati tutti gli apparecchi TCP/IP , anche quelli che non supportano il protocollo SNMP come ad es. i PC meno recenti, SIMATIC S5 (CP1430 TCP) ecc.
Interfaccia OPC (server-client)
OPC DA
OPC A&E
OPC XML-DA
  • Client indipendenti dal sistema operativo: consente integrazione di client OPC non basati su Windows.
  • Compatibile con i firewall: lo scambio dei dati può avvenire via Internet.
Sistemi HMI e sistemi di controllo del processo supportati
Sistemi HMI SIMATIC:
  • WinCC (V5.x o superiore)
  • WinCC Flexible
  • Protool Pro RT
Sistema di controllo del processo SIMATIC PCS7
  • PCS7 (dalla versione V6.0 +SP3)
    In caso di utilizzo di un applicazione PCS7, le variabili SNMP e i testi dei messaggi possono essere creati automaticamente con SNMP Mapper (componente di STEP7) in WinCC.
SIMATIC Asset Management
In SIMATIC gli stati di manutenzione e di diagnostica dei componenti hardware impiegati (assets) sono visualizzati in un blocco immagine con differenti viste sul rispettivo componente. Le informazioni per i PC e i componenti di rete Ethernet sono rese disponibili mediante il server OPC SNMP.
(SIMATIC Maintenance)
Qualsiasi sistema HMI di altre marche
con client OPC per
  • Data Access (OPC DA)
  • allarmi ed eventi (OPC A&E)
  • XML Data Access (OPC XML-DA)
Sistemi operativi
Progettazione e software Runtime:
Microsoft NT, 2000, XP e Server 2003
Varie
Esempi applicativi
Una selezione di esempi applicativi per integrazione del server OPC SNMP nei sistemi HMI SIMATIC è disponibile in Internet all indirizzo seguente.
Technical Support
Assistenza tecnica gratuita via telefono, fax o Support Request. Ulteriori informazioni sul supporto tecnico e sull offerta online sono disponibili in Internet all indirizzo seguente.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use