中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
Componenti di rete passivi
Switch Industrial Ethernet
SCALANCE XB-000
SCALANCE X-005 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged
SCALANCE X-100 - Media-Converter
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE X-200IRT
SCALANCE X-300 managed plus
SCALANCE X-400 modular
Industrial Ethernet OSM/ESM
Industrial Security
Collegamento di sistema per SIMATIC
Collegamento di sistema per PG/PC
Gestione di rete
Accoppiamenti tra reti
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

Linea di prodotti SCALANCE X-100 - Media-Converter

I Media-Converter le stesse caratteristiche industriali della linea di prodotti SCALANCE X-100:

- Facilità di montaggio
- Particolare concetto di ritenzione con collare del cavo
- Possibilità di cablaggio con FastConnect
- Elevata disponibilità grazie ad alimentazione di tensione ridondante

In ogni categoria una classe a sé stante
Il Media-Converter Industrial Ethernet SCALANCE X101-1 di SIMATIC NET, ha un'interfaccia Multimode da 100 Mbit/s con tecnica di collegamento BFOC ed è adatto a lunghezze di cavo fino a 3000 m.
Il Media-Converter Industrial Ethernet SCALANCE X101-1LD, ha un'interfaccia Singlemode da 100 Mbit/s con tecnica di collegamento BFOC ed è adatto a lunghezze di cavo fino a 26000 m.
Il Media-Converter Industrial Ethernet SCALANCE X101-1POF, ha un'interfaccia Plastic-Optical-Fiber (POF) da 100 Mbit/s con tecnica di collegamento SC-RJ ed è adatto a lunghezze di cavo fino a 50 m.
Il Media-Converter Industrial Ethernet SCALANCE X101-1FL, ha un'interfaccia Multimode da 10 Mbit/s con tecnica di collegamento BFOC ed è adatto a lunghezze di cavo fino a 3000 m.
Il Media-Converter Industrial Ethernet SCALANCE X101-1AUI, ha un'interfaccia AUI da 10 Mbit/s con tecnica di collegamento SUB-D ed è adatto a lunghezze di cavo fino a 50 m.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use