中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
Componenti di rete passivi
Switch Industrial Ethernet
Industrial Security
Collegamento di sistema per SIMATIC
Collegamento di sistema per PG/PC
SNMP OPC-Server
CP 1623
CP 1613 A2
CP 1616
CP 1604
Gestione di rete
Accoppiamenti tra reti
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

Processori di comunicazione per PG/PC

Il PC svolge un ruolo fondamentale nella comunicazione industriale. In combinazione con le applicazioni in tempo reale, esso costituisce la base ideale per la visualizzazione. Insieme al software SoftControl, il PC è in grado di affrontare i compiti di comunicazione che in precedenza potevano essere svolti solo da un controllore programmabile.

I processori di comunicazione SIMATIC NET PC offrono i seguenti vantaggi:

  • CP per formato PCI e PCI-Express
  • Impiego flessibile a seconda delle risorse richieste dal PC. CP con o senza microprocessore integrato
  • Semplice integrazione nell'ambiente di sistema e nelle applicazioni Office tramite interfacce aperte e standardizzate.
CP 1623: CP con proprio microprocessore per applicazioni con velocità di trasmissione elevate
La scheda PCI intelligente con Switch a 2 porte integrato consente il collegamento di sistemi basati su PCI Express ad Industrial Ethernet. Grazie alla riduzione del carico di lavoro della CPU host è disponibile un'elevata potenza di calcolo nel PC. L'elaborazione del protocollo su CP assicura una portata dati stabile e costante. Concepito per l'impiego in grandi configurazioni di reti.
CP 1613 A2: CP con microprocessore integrato
La scheda PCI per applicazioni estese e una comunicazione ridondante. Consigliata anche per le applicazioni con sistemi HMI in cui sono richieste prestazioni elevate.
CP 1616: CP con microprocessore integrato e funzionalità real-time
La scheda PCI CP 1616 con ASIC ERTEC 400 integrato e 4-Port-Real-Time-Switch consente di collegare il PG/PC agli I/O PROFINET. In questo modo è possibile svolgere facilmente i compiti di controllo ad alte prestazioni sul PC (ad es. PC basedControl, Numeric Control, Robot Control). L'hardware è predisposto per la funzionalità IRT.
CP 1604: CP con proprio microprocessore e funzionalità real-time in formato PC/104 Plus
La scheda PC/104-plus con ASIC ERTEC 400 integrato e switch real-time a 4 porte consente il collegamento di sistemi PC/104-based a PROFINET.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use