中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
Componenti di rete passivi
IE FC RJ45 Plug
IE FC Outlet
IE FC Modular Outlet
IE FC collegamento per M12
IE FC Cable 2x2
IE FC Cable 4x2
IE TP Cord
Cavo LWL in fibra di vetro IE
Cavi in fibra ottica POF e PCF
Switch Industrial Ethernet
Industrial Security
Collegamento di sistema per SIMATIC
Collegamento di sistema per PG/PC
Gestione di rete
Accoppiamenti tra reti
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

Industrial Ethernet TP Cord

Semplice integrazione di dispositivi terminali dotati di connessione RJ45 nel sistema di cablaggio Industrial Ethernet FC a prova di disturbi (10/100/1000 Mbit/s).
Veloce ed esente da errori
Messa in servizio veloce e senza errori grazie ai cavi patch preconfezionati e testati in fabbrica.
Diametro minore e assenza di silicone
Posa semplice, consentita da un diametro inferiore dei cavi. Esente da silicone e quindi idoneo all'impiego nell'industria automobilistica (ad es. in corsie di verniciatura).
Diametro minore e assenza di silicone
Conforme alle categorie 5e (2 x 2) e 6 (4 x 2) dello standard internazionale in materia di cablaggio ISO/IEC 11801 e alla norma EN 50173.
Impossibilità di scambio accidentale
Connettore RJ45 contrassegnato da colori diversi per consentire la distinzione di cavi incrociati e non:
- incrociato: il connettore RJ45 è rosso su entrambi i lati
- non incrociato: il connettore RJ45 è verde su entrambi i lati.
Versatilità delle varianti per i diversi campi di impiego
Cavi Patch disponibili come cavi preconfezionati (lunghezza max.10 m) con 2 x 2 fili per 10/100 Mbit/s e 4 x 2 fili per 10/100/1000 Mbit/s Ethernet.
Ordinato oggi e fornito domani
Ordini che entrano fino alle ore 15:00 vengono evasi in Germania già nello stesso giorno. Tutti gli altri ordini vengono evasi il giorno successivo. Per ordini urgenti, ad es. in caso di impianto fermo, l'ordine può essere evaso anche per corriere. Qualora non riusciste a trovare nella nostra gamma di prodotti il cavo adatto per la vostra applicazione, siete pregati di contattarci. Noi siamo sempre in grado di realizzare soluzioni personalizzate.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use