中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
Componenti di rete passivi
IE FC RJ45 Plug
IE FC Outlet
IE FC Modular Outlet
IE FC collegamento per M12
IE FC Cable 2x2
IE FC Cable 4x2
IE TP Cord
Cavo LWL in fibra di vetro IE
Cavi in fibra ottica POF e PCF
Switch Industrial Ethernet
Industrial Security
Collegamento di sistema per SIMATIC
Collegamento di sistema per PG/PC
Gestione di rete
Accoppiamenti tra reti
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

FastConnect RJ45 Plug 180
Tecnica di cablaggio RJ45 come standard attuale per Industrial Ethernet

Connettore FastConnect RJ45 insensibile ai disturbi; grazie alla robusta custodia metallica, la soluzione ideale per l'installazione di connettori RJ45 con cavi d'installazione FastConnect-Twisted Pair a 4 conduttori nel livello di campo (conformità a PROFINET). Installazione con risparmio di tempo e senza errori mediante il sistema FastConnect.
Designed for Industry
Il design compatto e robusto dei connettori consente l'impiego del Plug RJ45 FC in ambiente industriale e con apparecchiature del mondo Office.
La custodia metallica protegge perfettamente la comunicazione dei dati dai disturbi.
Poiché il connettore non ha parti perdibili, il montaggio è possibile anche in condizioni difficili.
Un concetto di ritenzione del tutto particolare
Il sistema di ritenzione per il Plug RJ45 FC (conforme a PROFINET) protegge la connessione dell'apparecchiatura dalle sollecitazioni dovute al tiro ed alla curvatura del cavo esercitate sul Plug.
Velocità e sicurezza con il sistema
Semplice tecnica di collegamento grazie a 4 morsetti a perforazione d'isolante per cavi d'installazione Twisted-Pair a 4 conduttori (100 Mbit/s) nel campo (conformità a PROFINET).
Sistema FastConnect coordinato comprendente connettori FastConnect ed un'ampia gamma di cavi FastConnect con rispettive omologazioni per USA e Cina.
Esclusione di errori
Esclusione di errori grazie alla codifica a colori ed alla copertura trasparente della zona dei contatti.
Una sicura presa di contatto dello schermo e la protezione da trazione del cavo sono integrate nella custodia del connettore.
Punto a punto fino a 100 m
Con i nuovi connettori è possibile realizzare collegamenti punto a punto (100 Mbit/s) per Industrial Ethernet tra due apparecchiature terminali/componenti di rete fino a 100 m senza tecnica Patch.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use