中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
Componenti di rete passivi
Switch Industrial Ethernet
Industrial Security
Collegamento di sistema per SIMATIC
Collegamento di sistema per PG/PC
SNMP OPC-Server
CP 1623
CP 1613 A2
CP 1616
Develoment Kit DK-16xx PN IO
CP 1604
Gestione di rete
Accoppiamenti tra reti
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

Industrial Ethernet CP 1616

Il CP 1616 supporta entrambe le funzionalità di tempo reale, Real-Time RT e Isochronous Real-Time IRT, di PROFINET (l´hardware è predisposto per la funzionalità real-time; segue update del firmware). L´IRT è particolarmente adatto per le applicazioni a criticità temporale, comprese le applicazioni complesse di regolazione con sincronismo di clock nel settore Motion-Control.
Ethernet real-time con ASIC ERTEC 400 inside
Nell´ASIC ERTEC 400, l´elaborazione preventiva della comunicazione real-time supportata dall´hardware aumenta sensibilmente la performance.
Riduzione dei costi grazie allo switch real-time a 4 porte integrato
Grazie all´integrazione dell´ASICS ERTEC 400. è disponibile anche un 4-Port Real-Time Switch, il quale consente di realizzare in modo conveniente strutture lineari negli impianti molto estesi. Inoltre, è garantita la compatibilità con apparecchiature terminali Ethernet meno recenti.
L´alimentatore di tensione esterno garantisce il funzionamento dello switch anche in caso di guasto del PC
Un alimentatore di tensione esterno opzionale garantisce il funzionamento dello switch anche quando il PC è spento. Specialmente se vengono impiegate delle topologie lineari, questa opzione si rivela essenziale per prevenire il guasto di interi segmenti di rete.
Development Kit DK-16xx PN IO: facile portabilità in qualsiasi sistema operativo basato su PC
L´integrazione in qualsiasi sistema operativo è estremamente semplice. Dal momento che l´intera funzionalità PROFINET IO è realizzata nel firmware del CP1616, devono essere importati nel sistema operativo solamente il driver dell´unità e il software IO-Base. Il Development Kit DK-16xx PN IO, ordinabile gratuitamente, contiene il driver e il software IO-Base per il CP 1616 come PROFINET IO-Controller e l´IO-Device in Linux nel codice sorgente, incluse delle esaurienti istruzioni di progettazione.
Confortevole interfaccia di programmazione IO-Base
L´interfaccia per l´applicazione del PC è realizzata in forma di biblioteca IO-Base. Essa mette a disposizione dei programmi utente C tutte le funzioni necessarie per comunicare con gli apparecchi PROFINET IO. Se viene integrata come PROFINET IO-Controller, l´interfaccia IO-Base consente l´accesso diretto ai dati di processo.
CP 1616 come PROFINET IO-Controller e come PROFINET IO-Device
Il CP 1616 può essere impiegato sia come I/O-Controller sia come PROFINET I/O-Device nelle applicazioni PROFINET.
Il passaggio da PROFIBUS a PROFINET è semplicissimo
Con il CP 1616 è possibile trasformare con estrema facilità le unità PROFIBUS CP 5613/CP 5614 con interfaccia DP in unità PROFINET mediante l´interfaccia I/O-Base.
Procedimento unitario in NCM PC e STEP7
La funzionalità di progettazione unitaria in NCM PC e STEP 7 consente di sfruttare in modo omogeneo il proprio know-how.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use