中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
Componenti di rete passivi
Switch Industrial Ethernet
Industrial Security
Collegamento di sistema per SIMATIC
Collegamento di sistema per PG/PC
SNMP OPC-Server
CP 1623
CP 1613 A2
CP 1616
CP 1604
Develoment Kit DK-16xx PN IO
Gestione di rete
Accoppiamenti tra reti
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

Processore di comunicazione CP 1604

Il CP 1604 ha le stesse funzionalità del CP 1616, ma è stato realizzato nel formato dell´unità PC104/PLUS. Esso supporta entrambe le funzionalità in tempo reale PROFINET Real-Time RT e Isochronous Real-Time IRT (l´hardware è predisposto per la funzionalità Real- Time; l´update del firmware viene fornito in seguito). L´IRT è particolarmente adatto per le applicazioni con criticità temporale, che si estendono fino alla regolazione rigorosamente isocrona nel campo del Motion Control.

Ethernet in tempo reale con ASIC ERTEC 400 inside
Con l´ASIC ERTEC 400, la preelaborazione supportata da hardware della comunicazione Real-Time aumenta notevolmente la performance.
Riduzione dei costi grazie allo switch real time a 4 porte integrato
L´integrazione dell´ASICS ERTEC 400 rende disponibile anche uno switch real time a 4 porte. Ciò consente di realizzare in modo economico la struttura lineare negli impianti distribuiti su una superficie molto estesa. Resta inoltre garantita la compatibilità con i terminali Ethernet delle versioni precedenti.
L´alimentazione esterna assicura il funzionamento dello switch anche in caso di guasto del PC
Un´alimentazione di tensione esterna opzionale garantisce il funzionamento dello switch anche quando il PC è disinserito. Questa opzione è importante specialmente per l´impiego nelle topologie lineari, poiché consente di prevenire il guasto di interi segmenti della rete.
Development Kit DK-16xx PN IO: facile portabilità in qualsiasi sistema operativo basato su PC
L´integrazione in un qualunque sistema operativo è estremamente semplice. Dato che l´intera funzionalità PROFINET IO viene realizzata nel firmware del CP 1604, nel sistema operativo devono essere importati solo il driver dell’unità e il software IO Base. Il Development Kit DK-16xx PN IO, che può essere ordinato gratuitamente, contiene il driver e il software IO Base per il CP 1604 come PROFINET IO-Controller e IO-Device in Linux nel codice sorgente, e comprende anche delle istruzioni di progettazione dettagliate.
Confortevole interfaccia di programmazione IO-Base
L´interfaccia per l´applicazione PC è realizzata come IO-Base-Library. Essa mette a disposizione dei programmi utente C tutte le funzioni necessarie per comunicare con gli apparecchi PROFINET IO. Se viene collegata come PROFINET IO-Controller, l´interfaccia IO-Base consente l´accesso diretto ai dati di processo.
CP 1604 come PROFINET IO-Controller e come PROFINET IO-Device
Il CP 1604 può essere impiegato sia come I/O-Controller sia come PROFINET I/O-Device nelle applicazioni PROFINET.
Passare da PROFIBUS a PROFINET è facile
Con il CP 1604 è inoltre estremamente facile gestire il passaggio dalle unità PROFIBUS CP 5613/CP 5614 con interfaccia DP a PROFINET con interfaccia I/O-Base.
Procedimento uniforme nei PC NCM e in STEP7
La funzionalità di progettazione uniforme nei PC NCM e in STEP 7 permette all´utente di sfruttare in modo coerente il proprio know how.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use