中文 | Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Index | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
Componenti di rete
Collegamenti di sistema
SIMATIC-S7
PG/PC
CP 5603
CP 5613 A2
Development Kit 5613
CP 5614 A2
CP 5512
CP 5611
CP 5621
CP 5711
Periferia decentrata
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Accoppiamenti tra reti
Soluzioni
Referenze
Partner

CP 5613 A2

  • Scheda PCI (Universal Key 5 V/3, 3 V) con microprocessore per il collegamento di sistema per PC e PG/PC SIMATIC a PROFIBUS fino a 12 Mbit/s
  • Servizi di comunicazione:
    • Master PROFIBUS DP conforme a IEC 61158/EN 50170
    • Comunicazione PG/OP con STEP 5 e STEP 7
    • Comunicazione S7
    • Comunicazione S5-compatibile (SEND/RECEIVE) sulla base dell’interfaccia FDL
    • PROFIBUS FMS secondo IEC 61158/EN 50170
  • Molteplici possibilità diagnostiche per l’installazione, la messa in servizio e l’esercizio dell’unità
  • Elevata performance tramite l'accesso diretto alla Dual Port-RAM
  • Meccanismo evento/filtro per sgravare la CPU host
  • Funzionamento multiprotocollo e funzionamento di max. 4 CP in parallelo
  • Possibilità d'impiego per applicazioni di Motion Control grazie al supporto dell'equidistanza
  • Corrispondenti OPC-Server e tool di progettazione sono compresi nella dotazione di fornitura del rispettivo software di comunicazione
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use