|
ReferenzeCanal de Isabell / SpagnaSINAUT con SCALANCE S e SCALANCE X
Cliente:
Cliente finale: Canal de Isabell II
![]() Canal de Isabel II è una pubblica impresa di Madrid che rifornisce la città di acqua potabile, occupandosi della sua preparazione e distribuzione. Vengono inoltre purificate anche le acque reflue della città.
![]() L'impresa rifornisce oggi una popolazione di circa 6 milioni di persone. La sfida più grande consiste nelle enormi fluttuazioni sistematiche e stagionali cui è soggetta l'offerta dell'acqua a causa di precipitazioni fortemente irregolari e discontinue negli anni.
La sfida:
Migrazione delle stazioni da S5 a S7
![]() Migrazione delle stazioni SIMATIC S5 con protocollo SINAUT ST1 a stazioni SIMATIC S7 con protocollo SINAUT ST7 tramite una rete basata su protocollo IP
![]() Implementazione di un sistema basato su ST7cc e WinCC per la sorveglianza e la diagnostica delle stazioni SINAUT ST7
![]() Collegamento della rete Ethernet alla centrale tramite il gruppo di comunicazione TIM4R-IE
![]() Protezione della nuova struttura di rete mediante moduli SCALANCE S612
I prodotti:
Hardware ![]() 20 gruppi di comunicazione TIM3V-IE
![]() 5 gruppi di comunicazione TIM4R-IE
![]() 22 SCALANCE S612
![]() 3 SCALANCE X208
![]() 2 SCALANCE X224
Software SINAUT ST7cc
![]() WinCC 6.2
I vantaggi:
![]() Sistema omogeneo con Siemens
![]() Un sistema per diverse topologie di rete (GSM, radio, linea dedicata, GPRS, rete basata su protocollo IP)
![]() Grazie all'impiego di SINAUT il sistema può compensare anticipatamente eventuali problemi delle reti basate su protocollo IP (ad es. latenza, interruzioni sporadiche, ecc.) ed eseguire un adattamento.
![]() Grande durevolezza e protezione dell'investimento
![]() Concetto di sicurezza coerente per l'intero impianto
![]() Configurazione intuitiva, senza necessità di conoscenze specifiche nel settore della sicurezza
![]() Creazione automatica di certificati tramite il tool di configurazione
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||