中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
SINEMA E
SNMP OPC Server
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

SINEMA E (Lean und Standard)

SINEMA E (SIMATIC Network Manager Engineering) ist eine Planung-, Simulations- und Konfigurations-Software, die die Installation und Inbetriebnahmen eines WLAN Netzwerks mit Hilfe von Simulationsfunktionen vereinfacht.

SINEMA E visualisiert die Signalabdeckung, die Datenrate, das Signal-Rausch-Verhältnis und überlappende Accesspoints eines wireless LAN Netzwerks unter Berücksichtigung von Umgebungs- und Geräteparameter. Die Planung und Installation des WLAN Netzwerks werden durch integrierte und anwenderspezifische Katalogeinträge für WLAN Geräte, Antennen und Funkhindernisse, sowie durch Standard-Grafikformate zum Import von Grundrissplänen vereinfacht. Eine eingebaute Konsistenzüberprüfung stellt die Gültigkeit der Konfiguration sicher und reduziert mögliche Fehler noch vor der Installation des Netzwerks. Reportfunktionen erleichtern die Erstellung von Angeboten, liefern Einbauanweisungen für Installationspersonal und dokumentieren die Anlage für die Abnahme und Fehlerfindung.

Der Funktionsumfang der Software ist aufgeteilt in die Lizenzen „Lean“ und „Standard“. Mit der Standard Lizenz werden zusätzliche Funktionen zur Erfassung, Auswertung und Visualisierung gemessener WLAN Signale (Site Survey), sowie eine erweitere Simulation und Planung (Autoplacement, Kontur Darstellung, Speichern/ Vergleichen von Simulationen, erweiterte Filteroptionen) möglich.

Planungs-, Konfigurations- und Simulationsfunktionen
  • Modellierung der Umgebung
    Die Umgebung (Industrie- und Büroumgebung sowie Außenbereich) kann mit Hilfe von diversen, in einem Katalog zur Verfügung gestellten Werkzeugen modelliert werden (z.B. Wände, Türen, Maschinen, Hochregallager). Zusätzlich können anwenderspezifische Hindernisse vermessen werden und dem Standardkatalog hinzugefügt werden.
  • Modellierung des WLAN Netzwerks
    Der integrierte Katalog enthält alle SIMATIC NET WLAN Geräte (inklusiv der Antennen) - er kann aber durch beliebige IEEE 802.11.a,b,g Geräte und Antennen erweitert werden. Bei SIMATIC NET WLAN Geräten ist eine Offline Konfiguration sowohl für einzelne, aber für mehrere, in Profilgruppen zusammengefasste, Geräte möglich.
  • Visualisierung der WLAN Signalqualität z.B. Datenrate, Roaming und der Einfluß von aktiven und passiven Störquellen auf die Performance
  • SINEMA E Standard:
    erweitere Simulation und Planung (Autoplacement, Kontur Darstellung, Speichern/ Vergleichen von Simulationen, erweiterte Filteroptionen)
Online Konfigurierung und Messung
  • Automatische Erkennung und Adressvergabe
    Bei der Erstinbetriebnahme identifiziert SINEMA E per Knopfdruck alle online erreichbaren SIMATIC NET Teilnehmer und überträgt bei der Erstinbetriebnahme alle Grundparameter dieser Geräte, wie z.B. IP-Adressen. Zusätzlich vorhandene, in der Planung nicht berücksichtigte SIMATIC NET Geräte sind erkennbar und ihre Projektierungsdaten können dem Projekt hinzugefügt werden.
  • Zentraler Down-/Upload Sowohl bei der Erstinbetriebnahme als auch bei späteren Anpassungen können von zentraler Stelle zuvor festgelegte Parameter automatisch an alle Geräte übertragen werden oder von diesen empfangen werden.
  • SINEMA E Standard:
    Messungen (Site Survey) eines WLAN Netzwerks
    • Zur Ausleuchtung eines vorhanden WLAN Netzwerks zu Begin einer Planung
    • Zur Fehlersuche im Wartungs- und Servicefall
  • SINEMA E Standard:
    Analyse und Optimierung eines WLAN Netzwerks
    • Analyse und Optimierung einer Planung durch Messungen
Integrierte Reportfunktionen
  • Angebotserstellung (Sales Wizard)
  • Geräteeinbauanweisung (für Installationspersonal)
  • Dokumentation für Abnahme, Fehlerfindung und Erweiterung
  • SINEMA E Standard: Dokumentation der Meßergebnisse
Integrierte Reportfunktionen
  • Im Customer Support können Sie sich darüber informieren, welche Möglichkeiten des technischen Supports für SINEMA E zur Verfügung stehen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen