中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Kommunikations- baugruppen TIM
Modem
Mobilfunk Komponenten
Software
SINAUT MICRO
SINAUT ST7
Zubehör
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Software für SINAUT MICRO

Das SINAUT MICRO SC ist ein umfassendes Softwarepaket für den PC und SIMATIC S7-200. Durch den OPC Server können per GPRS bis zu 256 SIMATIC S7-200 Stationen an eine zentrale Leitstelle angebunden werden. Per GPRS wird ebenfalls eine ständige bidirektionale drahtlose „Online-Verbindung“ zur S7-200 hergestellt. Alle Verbindungen zu GPRS Teilnehmen werden übersichtlich durch MICRO SC überwacht.

Funktion
  • Zugriff auf Variable der SIMATIC S7-200 über die OPC Schnittstelle
  • Drahtlose Kommunikation zwischen S7-200 Stationen über die integrierte Routingfunktion
  • WinCC und WinCC flexible als Client einsetzbar
  • Konfiguration der Überwachungszeit und Uhrzeitsynchronisierung der S7-200 Stationen
  • Zyklische Übertragung aller Variablen einstellbar; Übertragung der Variablen mit der Überwachung kombinierbar
  • Ereignisorientierte Kommunikation zu den S7-200 Stationen
  • Eingabemasken zum Anlegen der S7-200 Stationen
  • Der PC, auf dem die MICRO SC-Software installiert ist, muss permanent aus dem GPRS-Netz erreichbar sein. Dazu ist der PC durch eine Standleitung direkt mit dem GPRS-Netz oder permanent, z.B. über DSL, mit dem Internet zu verbinden.
Security
  • Passwort-Authentifizierung bei eingehendem Verbindungsaufbau durch eine S7-200 Station
  • Gesicherter Datenverkehr zwischen Modem, Internet und SINAUT MICRO SC durch Verschlüsselungsalgorithmen.
Diagnose
  • Tablerische Gesamtübersicht des Verbindungsstatus aller Stationen
  • Verbindungsstatus in Listenansicht
  • Refreshverhalten einstellbar
  • Manuelle Abfrage des Verbindungsstatus
  • Integrierte Diagnosenfunktionen für die Verbindungsüberwachung
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen