中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
SCALANCE XB-000
SCALANCE X005 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE X-200IRT
SCALANCE X-300 managed plus
SCALANCE X-400 modular
Industrial Ethernet ESM/OSM
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Produktlinie SCALANCE X-400:
Die modularen High-Performance-Switches

SCALANCE X-400 bieten alles, was Sie von Switches erwarten für den Einsatz in hochperformanten Industrie-Netzen, die heute schon für die hohen Anforderungen der Zukunft gerüstet werden müssen. Dazu gehören z.B. Datenraten im Gigabitbereich und eine hohe Portanzahl. Durch den modularen Aufbau können die Switches an die jeweilige Aufgabenstellung exakt angepasst werden. Aufgrund der Unterstützung von IT-Standards ist die nahtlose Integration von Automatisierungsnetzen in bestehende Office-Netze möglich.
Modulares Baukastensystem mit Zukunft
Der SCALANCE X-400 besteht aus den Industrial Ethernet Switches SCALANCE X414-3E oder X408-2, Medienmodulen zur Erweiterung des Switch um optische Ports sowie Extender zur Erhöhung der Portanzahl. Unterstützt werden 10/100/1000-Mbit für Twisted Pair und Lichtwellenleiter. Medienmodule und Extender können im laufenden Betrieb gesteckt oder entfernt werden. Die umfangreiche Grundausstattung enthält bis zu 4 Gigabit Ethernet Twisted Pair Ports zur Verbindung der SCALANCE X-400 Switches und bis zu 12 integrierte Fast Ethernet Twisted Pair Ports.
Layer 3-Switching-Funktionalität (IP Routing) von SCALANCE X414-3E
Mit der integrierten Layer 3-Switching Funktionalität (Routing) ist es möglich grosse Ethernet Netzwerke in kleinere Ethernet Netzwerke mit eigenem IP-Adressraum (Subnetz) zu unterteilen oder Subnetze miteinander zu verbinden. Gründe für das unterteilen in Subnetze sind zum Beispiel:
  • Trennen des Ethernet Netzwerks zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens
  • Trennen von sensitiven Bereichen vom Hauptnetz
  • Trennen des Netzwerks in logische Arbeitsgruppen
  • Trennen von Netzwerken nach Abteilungen und Bereichen
Redundantes Layer 3-Switching (Routing) wird mit der integrierten Funktion VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) realisiert. Die integrierten Dynamische Routingprotokolle OSPF (Open Shortest Path First) und RIP (Routing Information Protocol) regeln die Kommunikation zwischen den als Layer-3 Switchen (Router) konfigurierten SCALANCE X414-3E oder anderen Routern.
Redundantes Koppeln von Gigabit-Ringen mit SCALANCE X408-2
Der SCALANCE X408-2 ermöglicht eine redundante Kopplung von Gigabit-Ringen über Gigabit-Strecken. Der integrierte Redundanzmanager (RM) überwacht fortlaufend die Funktion des Netzes. Innerhalb von max. 300ms schaltet er eine Ersatzstrecke. Ringe aus SCALANCE X-400 Switches können mit Gigabit, Ringe aus X-400 und X-200 mit 100 Mbit/s betrieben werden.
Einbindung in Firmennetze
SCALANCE X-400 Switches unterstützen das standardisierte Redundanzverfahren Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Damit kann ein Automatisierungsnetz redundant in ein Firmennetz eingebunden werden. Die Unterstützung "virtueller" Netze (VLAN) durch SCALANCE X-400 Switches ermöglicht die Einbindung in "Security Policies" oder die Segmentierung von Netzen.
Lastbegrenzung für Broadcasts & Multicasts
Bei Einsatz von Multicast-basierten Protokollen wie z.B. Video-Übertragung lernen SCALANCE X-400 Switches durch IGMP Snooping, welcher Teilnehmer zu welchem Zeitpunkt die Multicast-Telegramme empfangen möchte. Die Multicast-Telegramme werden nur an die entsprechenden Ports weitergeleitet. Lastschwellen begrenzen zusätzlich Multicast und Broadcasts.
PROFINET – IO Funktionalität
Als PROFINET-IO Device lassen sich die SCALANCE X-400 einfach in die Projektierung und Systemdiagnose von STEP7 einbinden. Die integrierte Projektierung und Diagnose in SIMATIC STEP7 bringen wesentliche Vorteile beim Engineering, Inbetriebnahme und Betriebsphase einer Anlage.
Punkt-zu-Punkt-Verbindung bis 100 m mit FastConnect
Die Fast Ethernet Twisted Pair Ports sind bei SCALANCE X-400 durch Abdeckhauben geschützt. Sie bieten zudem eine Beschriftungsmöglichkeit der Ports. Nach Abnahme der Hauben sind sie leicht von vorn zugänglich. In Verbindung mit dem PROFINET-konformen Anschlussstecker IE FC RJ45 Plug 180 können bis zu 100 m lange Direktverbindungen hergestellt werden; Verteilfelder und Anschlussdosen sind nicht erforderlich. Der Haltekragen am Gerät in Verbindung mit der Abdeckhaube gewährleistet durch den Formschluß und die Verrastung mit dem IE FC RJ45 Plug 180 einen robusten, industriegerechten Teilnehmeranschluß, der eine Zug- und Biegeentlastung der RJ45-Buchse bietet.
Service mit minimierten Stillstandzeiten
Die Projektierungsdaten werden automatisch auf einem Configuration Plug (C-PLUG) gesichert. Sollte der Austausch eines Geräts erforderlich sein, muss lediglich der C-PLUG ins Ersatzgerät übernommen werden. Ohne Projektierung läuft die Ersatzkomponente mit der gleichen Gerätekonfiguration an.
Integrierte Diagnose in STEP7
Die in STEP7 integrierte Projektierung und Diagnose bietet wesentliche Vorteile beim Engineering, Inbetriebnahme und Betriebsphase einer Anlage.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen