中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
SCALANCE XB-000
SCALANCE X005 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE X-200IRT
SCALANCE X-300 managed plus
SCALANCE X-400 modular
Industrial Ethernet ESM/OSM
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Produktlinie SCALANCE X-200IRT

Um die Anforderungen der Automatisierung vollständig abzudecken, bietet SIMATIC NET mit SCALANCE 200IRT den ersten Industrial Ethernet Realtime Switch mit innoviertem Gehäusekonzept und integriertem ERTEC (Enhanced Real-Time Controler) an. Mit Standardkomponenten werden Reaktionszeiten erreicht, die der Performance heutiger Feldbussysteme entsprechen. Hochperformante, taktsynchrone Motion Control-Applikationen lassen sich mit IRTrealisieren. Neben den bewährten Industrie-Features der Produktlinie SCALANCE X-200 besitzt der SCALANCE X204IRT Switch einen integrierten Redundanzmanager.

Switching Mechanismen "Cut Through" und "Store and Forward" durch ERTEC
Der SCALANCE X204IRT erfüllt mit 4 elektrischen Ports die Realtime Anforderungen der Feldebene zum Aufbau von elektrischen Industrial Ethernet Netzen in Linien- Stern- bzw. Ringstruktur.
Der Switch SCALANCE X202-2IRT eignet sich zum Aufbau von optischen Industrial Ethernet Linien- Stern- bzw. Ringstrukturen mit 2 optischen Ports und 2 elektrischen Ports.
Realtime Switche mit standardisierter POF/PCF-LWL-Schnittstelle
Mit den SCALANCE X201-3P IRT, dem SCALANCE X202-2P IRT und dem SCALANCE X200-4P IRT existieren die ersten Industrial Ethernet Realtime Switche mit integriertem ERTEC und der bei PROFINET standardisierten POF/PCF- LWL Schnittstelle .
Durch Nutzung des Switching Mechanismus „Cut Through“ erfüllen auch diese Switche optimal die PROFINET- Echtzeitanforderungen.
Mit den unterschiedlichen Kombinationen aus elektrischen RJ45-Ports und optischen SC RJ Ports eignen sich diese Switche ideal für den Aufbau von Industrial Ethernet Stern-, Linien- und Ringstrukturen mit Rekonfigurationszeiten < 300 ms (Redundanzmanager integriert). An die LWL- Schnittstelle können über die jeweiligen SC RJ Plugs die SIMATIC NET POF- und PCF- Leitungen angeschlossen werden.
Für den Einsatz im Industrieumfeld verfügen die IP30 Geräte über ein stabiles Metallgehäuse zur Montage auf der S7-Hutschiene oder Standardhutschiene. Zusätzlich ist die direkte Wandmontage möglich. Die Geräte verfügen über eine redundante Spannungseinspeisung und einen industriegerechten, PROFINET-konformen Teilnehmeranschluss. Die Verrastung der RJ45 Plugs am Gehäuse ermöglicht eine zusätzliche Zug- und Biegeentlastung der Verbindung.
Schaltschrankloser Aufbau
Die neuen Switches SCALANCE X204IRT PRO und X202-2P IRT PRO in IP65-Schutzart bieten erhöhten Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchte und können deshalb direkt im Feld schaltschranklos eingesetzt werden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen