中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
SCALANCE XB-000
SCALANCE X005 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE XF
SCALANCE X-200IRT
SCALANCE X-300 managed plus
SCALANCE X-400 modular
Industrial Ethernet ESM/OSM
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Produktlinie SCALANCE X-200:
Die komfortablen Universalisten

Sie wollen im rauen Industrieumfeld eine industriegerechte, zuverlässige Netzwerklösung sowohl für maschinennahe Anwendungen als auch für vernetzte Teilanlagen. Dann empfehlen wir Ihnen die universell einsetzbaren SCALANCE X-200 managed Switches. SCALANCE X-200 Switches haben neben den bewährten Highlights der SCALANCE X-100 Produktlinie folgende weitere Industrie-Features:
Einsetzbar im redundanten Ring
Ideale Lösung zum Aufbau von elektrischen, optischen oder gemischten Ringstrukturen mit Switching-Funktionalität (NEU: Redundanzmanager integriert) - wo hohe Verfügbarkeit des Netzes gefordert wird !
Netzwerkmanagement und Diagnose
SCALANCE X-200 bietet die Möglichkeit, Netzkomponenten über Meldekontakt, Web-Browser, PROFINET-Diagnose oder Netzwerkmanagement SNMP permanent zu überwachen. Ihre Vorteile: Auftretende Probleme können sowohl vom Netzwerkadministrator als auch vom Automatisierungssystem schnell erkannt und behoben werden.
Auf den Meter genau !
Durch eine Kupferleitungsdiagnose werden Leitungsbrüche über Web-Browser schnell lokalisiert- und die Fehlerstelle wird auf den Meter genau angezeigt!
Integration in vorhandenes SIMATIC Engineering
Der Aufbau und der Betrieb von Netzwerken mit SCALANCE X-200 ist durch die integrierte Netzkomponentenprojektierung und Diagnose in SIMATIC STEP 7 besonders einfach. Totally Integrated Automation. Und Sie erhalten online wichtige Details, die eine vorbeugende Wartung ihres Netzwerkes ermöglichen.
Service mit minimierten Stillstandzeiten
Bei SCALANCE X200 werden die Projektierungsdaten automatisch auf einem Configuration Plug (C-PLUG) gesichert. Bei Austausch eines ausgefallenen Gerätes muss lediglich der C-PLUG ins Ersatzgerät übernommen werden. Ohne Projektierung läuft die Ersatzkomponente mit der gleichen Gerätekonfiguration an.
Schaltschrankloser Aufbau
Geräte in IP65-Schutzart bieten erhöhten Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchte und können direkt im Feld schaltschranklos eingesetz werden.
In jeder Kategorie eine Klasse für sich
Der Industrial Ethernet Switch SCALANCE X208, mit seinen 8 elektrischen Ports, eignet sich optimal zum Aufbau von elektrischen Stern-, Linien- und Ringstrukturen.
Der Industrial Ethernet Switch SCALANCE X208PRO ist die Varinante in Schutzart IP65 zum schaltschranklosen Aufbau.
Der Industrial Ethernet Switch SCALANCE X204-2, mit seinen 4 elektrischen Ports und 2 optischen Ports, eignet sich optimal zum Aufbau von optischen Linien- oder Ringstrukturen. Der Einsatz ist aber auch in Ringstrukturen zum Übergang von elektrisch zu optische Strecken einsetzbar.
Der Industrial Ethernet Switch SCALANCE X206-1, mit seinen 6 elektrischen Ports und einem optischen Port, eignet sich optimal zum Aufbau von Sternstrukturen. Der Einsatz ist aber auch in Ringstrukturen zur Realisierung von Übergängen elektrischer zu optischen Strecken möglich.
Die Industrial Ethernet Switches SCALANCE X204-2 LD und X206-1 LD besitzen die bekannten Funktionen und Schnittstellen der X-200 Produktlinie. Sie sind speziell für Übertragungsstrecken bis zu 26 km (Long Distance) über Single-Mode-LWL einsetzbar.
Erweiterung der Produktlinie um Geräte mit höherer Portanzahl
Die Produktvariante SCALANCE X216 verfügt über 16 elektrische RJ45 Ports und eignet sich zum Aufbau von Stern- und Linienstrukturen.
Die Produktvariante SCALANCE X224 verfügt über 24 elektrische RJ45 Ports und eignet sich zum Aufbau von Stern- und Linienstrukturen.
Der Switch SCALANCE X212-2 ist mit 12 elektrischen RJ45 Ports und zwei optischen Ports mit BFOC- Anschluß für Multimode-Fasern ausgestattet. Diese Variante gibt es auch als Long Distance-Ausführung SCALANCE X212-2 LD
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen