中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
SCALANCE XB-000
SCALANCE X005 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE X-200IRT
SCALANCE X-300 managed plus
SCALANCE X-400 modular
Industrial Ethernet ESM/OSM
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Produktlinie SCALANCE X-100:
Voll industrietaugliche Basic-Ausführung

Sie wollen im rauen Industrieumfeld eine industriegerechte, zuverlässige Netzwerklösung und können für eine kostengünstige Lösung auf nicht benötigte Ausstattungsdetails verzichten; dann sind sie bei den Switches der unmanaged SCALANCE X-100 Produktlinie genau richtig !

Bei diesen Switches handelt es sich um unmanaged Industrial Ethernet Switches mit unterschiedlicher Portausprägung. Die Produkte sind die ideale und kostenoptimale Lösung zum Aufbau von Stern- oder Linienstrukturen mit Switching-Funktionalität in Maschinen- bzw. Anlagenteilen.

Einzigartiges Haltekragen- und Gehäusekonzept
Alle Produktvarianten verfügen über ein robustes Metallgehäuse in Schutzart IP30 für den platzsparenden Einbau im Schaltschrank, auf Standardhutschiene, auf S7-300 Profilschiene oder für die direkte Wandmontage.
Die integrierten Haltekrägen an den RJ45- Ports stellen in Verbindung mit dem PROFINET- konformen Anschlußstecker IE FC RJ45 Plug eine dauerhafte und zuverlässige Datenkommunikation sicher. Durch das Zusammenspiel von Haltekragen und RJ 45 Plug wird die RJ45 Buchse des Switches von Zug- und Biegebeanspruchungen entlastet.
Erhöhte Verfügbarkeit
Die Switche der SCALANCE X-100 Produktlinie besitzen eine redundante Spannungseinspeisung (DC). Über einen Meldekontakt (S) können Fehlerzustände an eine Steuerung (z. B. SIMATIC SPS) gemeldet werden. LED-Anzeigen ermöglichen vor Ort eine schnelle Diagnose von Spannungsversorgung, Port-Status und Datenverkehr.
In jeder Kategorie eine Klasse für sich
Der Industrial Ethernet Switch SCALANCE X108 , mit seinen acht elektrischen RJ45 10/100 Mbit/s Ports, eignet sich optimal zum Aufbau von elektrischen Stern- und Linienstrukturen.
Der Industrial Ethernet Switch SCALANCE X104-2, mit seinen 4 elektrischen Ports und 2 optischen Ports, eignet sich optimal zum Aufbau von optischen Linienstrukturen. Der Einsatz ist aber auch zur Realisierung von Übergängen elektrischer zu optischen Strecken möglich.
Der Industrial Ethernet Switch SCALANCE X106-1, mit seinen 6 elektrischen Ports und 1 optischen Port, eignet sich optimal zum Aufbau von Sternstrukturen. Der Einsatz ist aber auch zur Realisierung von Übergängen elektrischer zu optischen Strecken möglich
Erweiterung der Produktlinie um Geräte mit höherer Portanzahl
Die Produktvariante SCALANCE X116 verfügt über 16 elektrische RJ45 Ports und eignet sich zum Aufbau von Stern- und Linienstrukturen.
Die Produktvariante SCALANCE X124 verfügt über 24 elektrische RJ45 Ports und eignet sich zum Aufbau von Stern- und Linienstrukturen.
Der Switch SCALANCE X112-2 ist mit 12 elektrischen RJ45 Ports und zwei optischen Ports mit BFOC- Anschluß für Multimode-Fasern ausgestattet.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen