中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Lösungen
Referenzen
Partner

SIMATIC NET Lösungen

2007/09
SIMATIC NET >> Configuration 10

SMS Senden und Empfangen mit GSM-Modem MD720

SINAUT MD720-3 ist ein GPRS-Modem zur Anbindung vonSIMATIC S7-200-Stationen über GPRS an eine PC-Leitstelle mit SINAUT MICRO SC. Zusätzlich kann das MD720-3 als Funktion eines GSM-Modems SMS verschicken und empfangen und ist somit auch für SIMATIC S7-300/400-Steuerungen einsetzbar. In dieser Configuration wird gezeigt, dass eine SIMATICS7-300/400-Steuerung in der Lage ist, Meldungen über ihren Anlagezustand via SMS über das MD720-3 und das Mobilfunknetz an ein Handy zu senden.

Die Broschüre steht in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Die Papierversion der Broschüre können Sie über Ihren SIMATIC NET Ansprechpartner bestellen.

Bestellnummern
deutsch: 6ZB5530-2AG01-0BA0
englisch: 6ZB5530-2AG02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> Configuration 9
Fernzugriff über Internet via GPRS-Router MD740-1

Da GPRS-Verbindungen über das Internet führen, sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Mit der hier dargestellten Lösung wird mit dem Security Modul SCALANCE S eine gesicherte Verbindung zu den Remote Stationen mit dem GPRS-Router MD740-1 aufgebaut. Damit wird die Datenübertragung zuverlässig vor Spionage und Manipulation geschützt.

Die Broschüre steht in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Die Papierversion der Broschüre können Sie über Ihren SIMATIC NET Ansprechpartner bestellen.

Bestellnummern
deutsch: 6ZB5530-2AF01-0BA0
englisch: 6ZB5530-2AF02-0BA0

UP
2007/04
SIMATIC NET >> Configuration 8
SINAUT ST7 in IP-basierter Umgebung

Mit dieser Configuration wollen wir sowohl SINAUT Einsteigern als auch Umsteigern von klassischen SINAUT WAN-Verbindungen die Ethernet-Kommunikation über die TIM 3V-IE und die GPRS Funkanbindung über das Internet näher bringen. Anhand einer durchgängigen Demo-Anlage können Sie die Projektierung nachvollziehen und für Ihre eigenen Anforderungen adaptieren.

Die Broschüre steht in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Die Papierversion der Broschüre können Sie über Ihren SIMATIC NET Ansprechpartner bestellen.

Bestellnummern
deutsch: 6ZB5530-2AE01-0BA0
englisch: 6ZB5530-2AE02-0BA0

UP
2007/01
SIMATIC NET >> Configuration 7
Integration eines AS-i Feldbusses in PROFINET mittels IE/AS-i LINK PN IO

Mit Hilfe einer HMI-Bedienoberfläche und STEP 7 Funktionen realisiert Configuration 7 die Diagnosemöglichkeiten über PROFINET und AS-Interface. Desweiteren können AS-i Slaves über eine Simulationsoberfläche visualisiert und gesteuert werden. Aufwendige Kabelbäume in der Aktor-/Sensor-Ebene werden so durch eine einzige Leitung ersetzt

Bestellnummern
deutsch: 6ZB5530-2AD01-0BA0
englisch: 6ZB5530-2AD02-0BA0

UP
2006/11
SIMATIC NET >> Configuration 6
Industrial Wireless LAN mit RCoax in PROFINET IO-Umgebung

Die Broschüre Configuration 6 zeigt eine auf herkömmliche Netztechnik basierende Lösung mit Erweiterung und Modernisierung um den Ersatz einer bestehenden PROFIBUS-Verbindung über Schleifringe zu einer bewegten Station, Integration von PROFIBUS-Slaves in das PROFINET/IWLAN-Konzept sowie die Integration eines PROFINET IO-Device über IWLAN.
Generelle Voraussetzung ist die Einhaltung der bei dezentraler Peripherie üblichen Echtzeitanforderungen (RT) des IWLAN-Systems trotz ungünstiger Funkumgebung.

Bestellnummern
deutsch: 6ZB5530-2AC01-0BA0
englisch: 6ZB5530-2AC02-0BA0

UP
2006/03
SIMATIC NET >> Configuration 5
Schutz einer Automatisierungszelle mittels Firewall

Eine Automatisierungszelle soll mit dem Firmennetz so verbunden werden, dass über eine Zutrittskontrolle nur bestimmte Partner/Netzknoten bzw. Kommunikationsdienste Zugriff auf die internen Teilnehmer dieser Zelle haben.

Die Broschüre Configuration 5 zeigt , wie SCALANCE Security Module zum Schutz von Automatisierungszellen/-komponenten mittels Firewall eingesetzt werden können.

Bestellnummern
deutsch: 6ZB5530-2AB01-0BA0
englisch: 6ZB5530-2AB02-0BA0

UP
2005/11
SIMATIC NET >> Configuration 4
Industrial Security via IPsec gesicherte VPN-Tunnel

Ist ein Datenaustausch zwischen zwei Automatisierungszellen über ein potentiell unsicheres Netz notwendig, so stellt sich die Aufgabe, diesen Datenaustausch abzusichern. Hard- und Software von SCALANCE S bilden ein bis ins Detail ausgefeiltes Security-System. SCALANCE S ist exakt auf die hohen Anforderungen Industrieller Kommunikation zugeschnitten.

Die Broschüre Configuration 4 zeigt , wie SCALANCE Security Module zum Schutz von Automatisierungszellen/-komponenten eingesetzt werden können.

Bestellnummern
deutsch: 6ZB5530-2AA01-0BA0
englisch: 6ZB5530-2AA02-0BA0

UP
2005/08
SIMATIC NET >> Configuration 3
Industrial Wireless LAN: Bedienen und Beobachten über IWLAN mit
SCALANCE W788-1PRO und WinCC flexible

Oft möchte man nicht nur von einem Standort auf eine Anlage zugreifen, sondern ortsungebunden die Anlage beobachten oder bedienen. Dies gilt besonders bei weitläufigen Fabrikhallen oder bei schwer zugänglichen Anlagenteilen.

Die Broschüre Configuration 3 beschreibt einen Beispielaufbau zum Bedienen und Beobachten einer Anlage via Industrial Wireless LAN.

Bestellnummern
deutsch: E20001-A330-P820
englisch: E20001-A330-P820-7600

UP
2005/08
SIMATIC NET >> Configuration 2
Industrial Wireless LAN: Mobile Wartung über IWLAN mit SCALANCE W788-1PRO, MP 270B und WinCC flexible

Oft besteht die Anforderung nicht nur von einem Standort aus auf eine Anlage zuzugreifen. Beispielsweise bei Inbetriebnahmen oder bei Störungsfällen ist es erforderlich, zeitnah vor Ort eine Anlagendiagnose bzw. -wartung durchzuführen. Dies gilt besonders bei weitläufigen Fabrikhallen oder bei schwer zugänglichen Anlagenteilen.

UP
2004/12
SIMATIC NET >> Configuration 1
Schnell startklar mit SIMATIC NET Configurations

SIMATIC NET Configurations repräsentieren Komponenten, die sich systemgetestet für typische Aufgabenstellungen der Industriellen Kommunikation empfehlen.

Die Broschüre Configuration No1 beschreibt die Inbetriebnahme und Wartung von Steuerungen mobil über Wireless LAN.

Bestellnummern
deutsch: E20001-A280-P820
englisch: E20001-A280-P820-7600

UP
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen