中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
IWLAN/PB Link PN IO
IE/PB Link PN IO
IE/AS-i LINK PN IO
DP-AS-i LINK Advanced
DP/ASI Link 20E
DP/PA Link
Lösungen
Referenzen
Partner

IE/PB Link PN IO

Als eigenständige Komponente bildet das IE/PB Link PN IO den nahtlosen Übergang zwischen Industrial Ethernet und PROFIBUS über Echtzeitkommunikation (RT) und ermöglicht so, dass vorhandene PROFIBUS-Geräte in eine PROFINET-Anwendung eingebunden werden. Aus Sicht des IO-Controllers werden alle DP-Slaves behandelt wie IO-Devices mit Ethernet Schnittstelle, d.h. das IE/PB Link PN IO ist deren Stellvertreter (Proxy).
Investitionsschutz für bestehende Systeme und Herstellerunabhängigkeit
Bestehende Systeme und Anlagenteile, die über PROFIBUS kommunizieren, können Sie auch zukünftig nutzen und erweitern. Durch die nahtlose Einbindung von PROFIBUS Geräte über das IE/PB Link PN IO in PROFINET schützen Sie Ihre bisherigen Investitionen. Somit setzen Sie auf den innovativen PROFINET Standard und bleiben gleichzeitig herstellerunabhängig.
Unternehmenskommunikation von zentraler Stelle aus und Weltweiter Zugriff
Von zentraler Stelle aus können Sie STEP 7-Programme laden sowie Ihre Anlage optimieren. Zudem haben Sie auf die Prozessdaten nicht nur aus allen Unternehmensebenen Zugriff sondern auch weltweiten Zugriff über Industrial Ethernet und Internet.
Netzwerkübergreifende PG/OP-Kommunikation durch S7-Routing und Datensatz-Routing(PROFIBUS DP)
Über das IE/PB Link PN IO können Sie alle S7-Stationen vom PG aus am Industrial Ethernet oder PROFIBUS fernprogrammieren (S7-Routing). Weiterhin können Sie vom PC am Industrial Ethernet aus (z.B. für HMI Applikationen mit OPC Client Schnittstelle) mittels S7 OPC-Server auf alle Daten von S7-Stationen am PROFIBUS zugegreifen. Damit ist es z.B.; möglich mit SIMATC PDM (auf dem PC) über das IE PB Link PN IO ein PROFIBUS Feldgerät zu parametrieren und zu diagnostizieren(Datensatz-Routing).
C-PLUG zur Sicherung der Konfigurationsdaten
Ohne PG und ohne Projektierung und dadurch mit minimiertem Aufwand können Sie ein ausgefallenes Gerät austauschen. Sie müssen lediglich das Wechselmedium C-PLUG mit den gesicherten Konfigurationsdaten ins Ersatzgerät übernehmen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen