中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
Netzkomponenten
IWLAN RCoax Cable
IWLAN/PB Link PN IO
SCALANCE W-700
Zubehör
Power Supply
Antennen
Netzwerk-
management
Wireless Devices
Netzübergänge
SINAUT Mobilfunk-Komponenten (GSM/GPRS)
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Antennen und Antennenzubehör

Abgesetzte Antennen sorgen bei den SCALANCE W-700 Produkten für zuverlässige Funkverbindungen. Optimal für die Produkte SCALANCE W788-1PRO, SCALANCE W788-2PRO und SCALANCE W744-1PRO. Einfache Montage, da die Antennen bereits mit Antennenkabel und R-SMA Stecker konfektioniert sind.

Die Antennen von SIMATIC NET, die alle die Schutzart IP65 erfüllen, unterscheiden sich nach ihrer Charakteristik in gerichtet (20° vertikal, 20° horizontal) oder omnidirektional (360° horizontal, 30° vertikal).

  • ANT793-8DR
  • ANT795-4MR
  • ANT795-6MR

Antennenzubehör

Blitzschutzelement LP798-1PRO

Das Blitzschutzelement LP 798-1PRO erweitert die Einsatzmöglichkeit der SCALANCE W-700 Produkte mit abgesetzten Antennen besonders für den Außenbereich

Antennenabschlusswiderstand TI795-1R

Wird beim Einsatz von SCALANCE W-700 Produkten auf die Nutzung der zweiten Antenne verzichtet, muss die zweite R-SMA-Buchse mit einem Antennenabschlusswiderstand versehen werden.

Antennen-Verlängerungskabel FRNC

Zur optimalen Montage ist zusätzlich auch ein Antennen-Verlängerungskabel, 5m, konfektioniert mit zwei R-SMA-Anschlüssen, lieferbar. (nur für die ANT 790-Variante)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Alles zu Antennen, Termination Impedence und Lightning Protector