TIM 4R / 4RDDie TIM 4R ist der Vorgänger der TIM 4R-IE und hat wie diese 2 kombinierte RS232/RS485-Schnittstellen. Anstelle von RJ45-Ports hat die TIM einen MPI-Anschluss, über den sie in der Leitstelle mit dem PC oder in einer S7-400-Station mit der CPU gekoppelt werden kann. Optional ist die TIM mit einem DCF77-Funkuhrempfänger erhältlich (TIM 4RD). Universell einsetzbar
Flexible Anschlussmöglichkeiten
Verfügt über zwei kombinierte RS232/RS485-Schnittstellen zum Anschluss an klassische WANs wie Standleitung, Funk oder Wählnetz. Die beiden Übertragungswege können unterschiedlich sein und unabhängig voneinander betrieben werden, oder auch in redundanter Kombination.
Zuverlässige Sicherung von wichtigen Daten
Speicherung der Datentelegramme (ca. 10.000) inkl. Zeitstempel auf der TIM, wenn der Kommunikationsweg gestört oder ein Partner ausgefallen ist, sowie zur Reduzierung der Verbindungskosten im Wählnetz.
Genaue Zeitquelle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||