中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
Telecontrol
Kommunikations- baugruppen TIM
TIM 3V IE
TIM 3V IE Advanced
TIM 4R-IE
TIM 4R / 4RD
Modem
Mobilfunk Komponenten
Software
Zubehör
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

TIM 4R-IE

Die TIM 4R-IE rundet die Reihe der TIM x-IE nach oben ab. Im Vergleich zur TIM 3V-IE/Advanced verfügt sie über die doppelte Anzahl von Schnittstellen, und zwar 2 x RJ45 und 2 x RS232/RS485, d.h. die serielle Schnittstelle wurde auch noch um RS485 ergänzt. Auch bei der Anzahl der möglichen Verbindungen über IP-Netze sowie bei der Menge der speicherbaren Datentelegramme wurde das Mengengerüst nochmals gesteigert. Außerdem kann diese TIM als eigenständiges Gerät, d.h. ohne S7-300-CPU betrieben werden und ist somit bestens geeignet als TIM für den PC der Leitstelle oder eine S7-400-Station.

Universell einsetzbar
  • Als eigenständiges Gerät (Stand-alone-Betrieb ohne S7-300 CPU) übernimmt die TIM die SINAUT-Kommunikation für eine oder mehrere S7-400-Steuerungen oder Leitstellen-PCs (SINAUT ST7cc oder ST7sc); Die Anbindung erfolgt hier über eine der RJ45-Schnittstellen der TIM.
  • Als Kommunikationsprozessor (CP) in einer S7-300 oder C7.

Flexible Anschlussmöglichkeiten

Verfügt über vier Schnittstellen für einfache und redundante Übertragungswege:

  • zwei kombinierte RS232/RS485-Schnittstellen zum Anschluss an klassische WANs wie Standleitung, Funk oder Wählnetz
  • zwei RJ45-Schnittstellen für den Anschluss an IP-basierte Netze (WAN oder LAN) wie LWL, DSL, GPRS, usw.
Die Übertragungswege können alle unterschiedlich sein und unabhängig voneinander betrieben werden, oder auch in redundanter Kombination.
Zuverlässige Sicherung von wichtigen Daten
Speicherung der Datentelegramme (ca. 56.000) inkl. Zeitstempel auf der TIM, wenn der Kommunikationsweg gestört oder ein Partner ausgefallen ist, sowie zur Reduzierung der Verbindungskosten im Wählnetz.
Toleriert Stromausfall
Mit der optionalen Pufferbatterie
  • gehen gespeicherte Datentelegramme auch bei Ausfall der 24 V-Versorgungsspannung nicht verloren,
  • stehen Datum und Uhrzeit nach Spannungswiederkehr oder Wiederanlauf der TIM sofort zur Verfügung, weil die Hardwareuhr der TIM weiterläuft.
Vereinfachte Wartung
Baugruppentausch ohne PG möglich
  • Als eigenständiges Gerät ohne S7-300-CPU über optionalen C-PLUG.
  • Bei Einbau als CP in einer S7-300 über die Speicherkarte der CPU.
Exklusive Eigenschaften als „Zentrale“-TIM
  • Bei Wählnetzen können Gebühren eingespart werden, weil die Übertragung der Meldung „Leitstellen-PC ausgefallen“ abschaltbar ist.
  • Hilfreich bei der Inbetriebnahme: Bei Standleitung, Funk und Wählnetz sind SINAUT-Stationen online zu- und abschaltbar. Außerdem bleibt der zuletzt eingestellte Zustand auch bei Spannungsausfall oder Wiederanlauf der TIM erhalten.
  • Weniger Störmeldungen und unnötiger Telegrammverkehr bei schlechten Übertragungsnetzen: Ausfallmeldungen von Stationen können jetzt um bis zu 255 Sekunden hinausgezögert werden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen