TIM 3V-IE Advanced
Die TIM 3V-IE Advanced ist eine Baugruppe für die SIMATIC S7-300, die sich flexibel an jedes SINAUT-Netz anschließen lässt. Im Vergleich zur Flexible Anschlüsse für viele Einsatzfälle
Als integraler Bestandteil von TIA nutzt die TIM 3V-IE Advanced alle Vorteile der SIMATIC S7 und von Industrial Ethernet für die Fernwirktechnik.
Redundante Strecken oder Knotenstation mit nur einer Baugruppe
Fernwirken auf Basis der SINAUT-Kommunikation kann gleichzeitig über die RS232- und über die RJ45-Schnittstelle erfolgen. Diese Funktionalität ermöglicht redundante Fernwirkstrecken ebenso wie sie die Option für spätere Erweiterungen offen lässt. Auch der Aufbau einer einfachen Knotenstation mit nur einer TIM 3V-IE Advanced ist möglich: über die eine WAN-Schnittstelle wickelt sie die Kommunikation mit den unterlagerten Stationen ab, über die zweite die Kommunikation mit der Leitstelle. Mehrere TIMs in einem Rack
Beim Aufbau einer SIMATIC S7-300 als Fernwirkzentrale oder Knotenstationen werden vielfach mehrere TIMs miteinander kombiniert, um den erforderlichen Umfang an Kommunikationsstrecken und Übertragungsarten zu realisieren. Auch hier ist die TIM 3V-IE Advanced ideal eingesetzt, da sie flexibel zu mehreren sowie mit TIM 4R-IE und mit den Vorgängertypen TIM 3/TIM 4 in einer S7-300 kombiniert werden kann.
|
Alles zu Kommunikationsbaugruppen TIM
|
||||||||||||||||||||||||||||