中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Kommunikations- baugruppen TIM
TIM 3V IE
TIM 3V IE Advanced
TIM 4R-IE
TIM 4R / 4RD
Modem
Mobilfunk Komponenten
Software
Zubehör
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

TIM 3V-IE

TIM-Variante für die SIMATIC S7-300, die sich flexibel an jedes SINAUT-Netz anschließen lässt. Damit kann die Station entweder über die RS232- oder die RJ45-Schnittstelle SINAUT-Kommunikation durchführen.

Die Speicherung der Datentelegramme (max. 16.000) inkl. Zeitstempel auf der TIM reduziert die Verbindungskosten im Wählnetz oder sonstige gebührenpflichtige Netze wie GPRS. Außerdem sichert sie die Daten vor Verlust, wenn der Kommunikationsweg gestört oder ein Partner ausgefallen ist.

Flexibler Anschluss an ein klassisches WAN

Die RS232-Schnittstelle erlaubt die Anbindung an ein beliebiges klassisches WAN, d.h. an ein Standleitungsnetz, an eine private Funkanlage oder an ein Wählnetz (analoges Telefonnetz, ISDN oder GSM-Mobilfunk).

Anschluss an ein IP-basiertes WAN
An die RJ45-Schnittstelle kann eine Übertragungseinrichtung für ein IP-basiertes Netz angeschlossen werden. Dies erlaubt die SINAUT-Kommunikation über Funk, Lichtwellenleiter oder auch über öffentliche Netze und Internet mittels DSL oder GPRS.
Kompakte Fernwirkstation
Kostengünstiger Stationsaufbau durch Möglichkeit der Nutzung der SIMATIC S7-CPUs 312 und 312C. Die einfachbreite Bauweise spart zusätzlich Platz im Schaltschrank.
Schnelle und komfortable Diagnose
Einfache Diagnose, sowohl vor Ort über die Status LEDs als auch direkt aus der Zentrale über PG-Routing. Nicht nur die Ferndiagnose, natürlich auch Fernprogrammierung ist möglich. Und dies alles parallel zur Datenübertragung, unabhängig vom gewählten Übertragungsmedium.
Effiziente Projektierung
Zeit- und Kostenersparnis durch schnelle und komfortable Projektierung der Verbindungen und der zu übertragenden Daten mit der SINAUT-Projektierungssoftware und Bausteinbibliothek.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen