中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Kommunikations- baugruppen TIM
Modem
Mobilfunk Komponenten
Software
SINAUT MICRO
SINAUT ST7
Standard-Software für SINAUT ST7
SINAUT ST7cc
SINAUT ST7sc
Zubehör
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Software für SINAUT ST7

Die verschiedenen Softwarepakte für SINAUT gliedern sich in ein Standard-Softwarepaket zur Projektierung und Diagnose von SINAUT-Anlagen und zwei Softwarepakete zur Anbindung der SINAUT-Stationen an die verschiedenen Leitstellensysteme.

Standard-Softwarepaket
Dieses Softwarepaket enthält alle Tools, die zu Projektierung, Diagnose und Betrieb eine SINAUT ST7 Anlage benötigt werden. Das Softwarepaket ist ein Arbeitspaket, das ohne Lizenzgebühren für beliebig viele SINAUT-Projekte eingesetzt werden kann.

Die aktuelle Edition 05/2007 enthält die Projektierungssoftware für das PG in der V4.1. Diese wird benötigt, um die neue TIM 4R-IE zu projektieren.

Software für Zentrale Leitstellen

Die beiden Softwarepakete SINAUT ST7cc und SINAUT ST7sc bieten die Möglichkeit, Prozessdaten aus SINAUT ST7- oder ST1-Stationen im Rahmen von Leitstellensystemen darzustellen, zu archivieren und steuernd in den Prozess einzugreifen, und übernehmen zusätzlich die Funktion einer Fernwirkzentrale. Für Anlagenteile, die über Ethernet oder IP-basierte Netze an die Leitstelle angeschlossen sind, sorgt die Software als Uhrzeit-Master für die Zeitsynchronisierung. Durch einfache Projektierung ohne detailliertes Wissen über SINAUT wird eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis erzielt.

SINAUT ST7cc - Add-on für WinCC und PCS 7
SINAUT ST7cc ist das ideale, auf SIMATIC WinCC und PCS 7 basierende Leitstellensystem sowohl für SINAUT ST7 als auch für SINAUT ST1. Es ist speziell auf die ereignisgesteuerte und zeitgestempelte Datenübertragung des SINAUT-Systems abgestimmt.

Die aktuelle Version V2.7 enthält Erweiterungen, die benötigt werden, um ST7cc zusammen mit der neuen TIM 4R-IE zu betreiben. Ansonsten wurde SINAUT ST7cc mit dieser Version konsequent für die Anbindung an PCS 7 optimiert:

  • Die mitgelieferten SINAUT-Systemtypicals sowie die technologischen SINAUT-Typicals unterstützen die PCS 7-Quittiermechanismen und stellen auch die für die Meldehierarchie wichtige Sammelanzeige zur Verfügung.
  • Durch Vergabe eines Offsets können die von ST7cc generierten SINAUT-Meldenummern so gewählt werden, dass diese nicht mit bereits von PCS 7 oder anderen Komponenten belegten Nummern kollidieren.
  • Bei den Voreinstellungen läßt sich auch bestimmen, dass die Nummernzuordnung der Anwendertextblöcke nach PCS 7-Standard zu erfolgen hat.
  • Mit der Einbindung der SINAUT-Typicaldatei für PCS 7 werden auch die Meldeklassen und Meldearten auf PCS 7 abgestimmt.
SCADA Connect Software SINAUT ST7sc
Die SCADA Connect Software SINAUT ST7sc erlaubt es, Leitstellensysteme, die als OPC-Client arbeiten können an SINAUT ST7 bzw. ST1 anzuschließen.

Die aktuelle Version V1.2 enthält Erweiterungen, die benötigt werden, um ST7sc zusammen mit der neuen TIM 4R-IE zu betreiben.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen