中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Kommunikations- baugruppen TIM
Modem
Mobilfunk Komponenten
GSM/GPRS Modem MD720-3
GSM/GPRS Modem MD741-1
Software
Zubehör
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Mobilfunk-Komponenten

Überall dort, wo kein anderes Übertragungsmedium wie Standleitung oder Telefonnetz zur Verfügung steht und wo der Aufbau eines eigenen Funknetzes mit zu hohen Kosten verbunden ist, bietet sich als Alternative die Datenübertragung über das GSM-Mobilfunknetz an. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass am Einsatzort ein genügend starkes GSM-Signal vorhanden ist. Mit den aktuellen SINAUT Quadband-Mobilfunkmodems ist der Einsatz in jedem der weltweit verfügbaren GSM-Netze möglich (850, 900, 1800 und 1900 MHz-Bereich).

Das GSM-Netz bietet verschiedene Dienste, die für die Datenübertragung mit SINAUT oder sonstigen Applikationen genutzt werden können:

  • CSD (Circuit Switched Data)
    Datenübertragung durch Aufbau einer Wählverbindung über das Mobilfunknetz
  • SMS (Short Message Service)
    Übertragung von SMS-Nachrichten
  • GPRS (General Packet Radio Service)
    Dauerverbindung mit Paketvermittlung, bei der die Menge der übertragenen Daten abgerechnet wird.
Für die Datenübertragung über GSM-Mobilfunk bietet SINAUT zwei Modems und die dazugehörige Antenne an:
GSM-Modem MD720-3
Das MD720-3 hat eine RS232-Schnittstelle und unterstützt die GSM-Dienste CSD, SMS und GPRS.

Verwendung bei SINAUT MICRO:
Datenübertragung über GPRS. Die GPRS-Verbindung kann für die Übertragung von SMS-Nachrichten unterbrochen werden. Bei einem Teleservice-Einwahl kann vorübergehend von GPRS auf CSD umgeschaltet werden.

Verwendung bei SINAUT ST7:
Datenübertragung über CSD. Senden von SMS-Nachrichten, wobei der Empfang der SMS vom Mobiltelefon aus quittiert werden kann. Die Ausgabe der SMS-Nachricht kann auch als Fax, Email oder Voicemail erfolgen.

Verwendung beim TS Adapter II
Datenübertragung über CSD sowie Senden von SMS-Nachrichten.

GPRS-Router MD741-1
Das MD741-1 hat eine RJ45-Schnittstelle und unterstützt den GSM-Dienst GPRS.

Verwendung bei SINAUT ST7:
Datenübertragung über GPRS. Da die Datenübertragung vom GPRS-Provider zur Leitstelle vielfach über das Internet erfolgt, verfügt das MD741-1 über einen eingebauten VPN-Router und Firewall. Damit können optimal gesicherte GPRS-Verbindungen zwischen Station und Leitstelle aufgebaut werden.

Verwendung in sonstigen Applikationen, z.B. Fernwartung
Von einer Servicezentrale, die mit dem Internet verbunden ist, kann Fernprogrammierung, Parametrierung und Ferndiagnose gesichert über VPN zu weltweit eingesetzten Maschinen und Anlagen durchgeführt werden. Dabei können alle am Ethernetport des MD741-1 angeschlossenen Automatisierungsgeräte erreicht werden. Weitere zu beachtende Informationen enthält SIMATIC NET Configuration 9.

Antenne ANT 794-4MR
Quadband-Antenne für MD720-3 und MD740-1. Sie kann direkt an die Modems angeschlossen werden und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
GSM-Dienste
Das GSM-Netz bietet verschiedene Dienste, die für die Datenübertragung mit SINAUT oder sonstigen Applikationen genutzt werden können:

CSD (Circuit Switched Data)
Bei diesem Dienst können Daten durch Aufbau einer Wählverbindung über das Mobilfunknetz übertragen werden. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 9600 Bit/s. Die Datenübertragung zwischen zwei Teilnehmern kann dabei sowohl von Mobilfunk zu Mobilfunk (von GSM-Modem zu GSM-Modem) erfolgen als auch von Mobilfunk zu Festnetz (Telefon- oder ISDN-Anschluss; ISDN wird empfohlen). Die Kosten für diesen Datendienst werden im Allgemeinen durch die Dauer der Verbindungen bestimmt.

SMS (Short Message Service)
Dieser Dienst ermöglicht die Übertragung von SMS-Nachrichten, z.B. direkt an das Bereitschaftspersonal. Viele Provider bieten innerhalb dieses Dienstes auch die Möglichkeit, die SMS-Nachricht als Fax, als Email oder als Voicemail an den Empfänger zu übertragen. Die Kosten sind hier meistens abhängig von der Anzahl der gesendeten SMS-Nachrichten.

GPRS (General Packet Radio Service)
Der GPRS-Dienst eines GSM-Mobilfunkproviders erlaubt den Aufbau einer Verbindung zwischen zwei Partnern, z.B. Station und Leitstelle, bei der nicht die Dauer der Verbindung, sondern die Menge der übertragenen Daten abgerechnet wird. Bei einer Anwendung wie SINAUT ST7 bietet es sich an, über diesen Dienst eine ständige Verbindung aufzubauen, über die Daten sofort gesendet werden können, sobald sie anfallen. Auch der Ausfall des Partners lässt sich über diese Quasi-Standleitung kurzfristig erkennen. Bei einer Applikation wie Fernwartung wird für die Dauer der Wartung eine ständige Verbindung geschaltet. Auch bei diesem Anwendungsfall wird ein Volumentarif im Allgemeinen die geringsten Kosten verursachen.

Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bei GPRS maximal 54 kBit/s.

Bei Nutzung des GPRS-Dienstes muss die Leitstelle bzw. Wartungszentrale permanent aus dem GPRS-Netz erreichbar sein, z.B. über eine Standleitung direkt mit dem GPRS-Provider oder über eine permanente Verbindung mit dem Internet, z.B. über DSL. Eine direkte GPRS-Verbindung von GPRS-Modem zu GPRS-Modem ist normalerweise nicht möglich oder wird als gebührenpflicher Zusatzdienst vom GPRS-Provider angeboten. Bei SINAUT ist Querkommunikation zwischen zwei Stationen, die beide über GPRS kommunizieren, auch ohne Zusatzdienst möglich und zwar über die Leitstelle, d.h. dort werden entsprechende Routing-Funktionen angeboten. Bei SINAUT MICRO ist diese Funktion im Verbindungsmanager der MICRO SC-Software enthalten. Bei SINAUT ST7 erfolgt das Routen über eine TIM-Baugruppe in der Leitstelle.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen