中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
Telecontrol
Kommunikations- baugruppen TIM
TIM 3V IE
TIM 3V IE Advanced
TIM 4R-IE
TIM 4R / 4RD
Modem
Mobilfunk Komponenten
Software
Zubehör
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Kommunikationsbaugruppen TIM

Zentrale Komponente der SINAUT ST7-Hardware ist die Kommunikationsbaugruppe TIM (Telecontrol Interface Module). Sie wickelt für die S7-CPU oder für den Leitstellen-PC den Datenverkehr über das WAN ab, wahlweise mit dem SINAUT ST7- oder dem SINAUT ST1-Protokoll.

Das Produktspektrum der TIM bietet für jeden Einsatzfall in der Fernwirktechnik die richtige Lösung.

Die TIM ist in einem S7-300-Gehäuse untergebracht und in drei Basis-Varianten erhältlich:

TIM 3V-IE
Die TIM 3V-IE ist eine SINAUT-Kommunikationsbaugruppe für die SIMATIC S7-300 oder das C7-Komplettgerät. Sie hat eine RS232-Schnittstelle, an der ein passendes externes Modem angeschlossen werden kann. Zusätzlich verfügt sie über eine RJ45-Schnittstelle, die die SINAUT-Übertragung über IP-basierte Netze ermöglicht. Die TIM 3V-IE gibt es in einer Standard- und einer Advanced-Variante.
TIM 4R-IE
Die TIM 4R-IE verfügt über zwei RS232/RS485-Schnittstellen für die SINAUT-Datenübertragung über klassische WANs und zwei RJ45-Schnittstellen für den Anschluss an IP-basierte Netze (WAN oder LAN).

Die TIM kann als Kommunikationsprozessor in eine SIMATIC S7-300 oder in ein C7-Komplettgerät eingesetzt werden, eignet sich aber besonders als SINAUT-Kommunikationsprozessor für eine SIMATIC S7-400 oder den Leitstellen-PC (SINAUT ST7cc oder ST7sc). Sie wird dann ohne S7-300CPU als eigenständiges Gerät über eine ihrer beiden Ethernet-Schnittstellen mit der S7-400 bzw. PC verbunden.

Die WAN-Netze können alle unterschiedlich sein und unabhängig voneinander betrieben werden oder in beliebiger redundanter Kombination.

TIM 4R
Die TIM 4R ist sowohl für den Einbau als Kommunikationsbaugruppe in eine SIMATIC S7-300 oder in ein C7-Komplettgerät geeignet, als auch als eigenständiges Gerät über MPI anschließbar an eine oder mehrere SIMATIC S7-300/-400, und an die PC-Leitstellen ST7cc oder ST7sc.

Sie hat zwei RS232/RS485-Schnittstellen, an die jeweils ein passendes externes Modem angeschlossen werden kann. Die beiden WAN-Netze können vom gleichen Typ sein oder auch unterschiedlich, z.B. Standleitung plus Telefonnetz, und lassen sich auch als redundante Übertragungswege nutzen.

Die TIM 4R kann optional mit einem DCF77-Funkuhrempfänger ausgestattet werden (TIM 4RD). Von dieser Baugruppe aus können dann alle Teilnehmer in der SINAUT-Anlage mit Datum und Uhrzeit versorgt werden.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen