中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
Netzkomponenten
Netzwerk-
management
Wireless Devices
Netzübergänge
SINAUT Mobilfunk-Komponenten (GSM/GPRS)
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Wireless Devices für Industrial Wireless LAN (IWLAN)

Durch das Zusammenspiel von industrietauglichen Wireless Devices und den SCALANCE W Access Points wird aus IWLAN die IWLAN-Lösung von Siemens Industry.
Zuverlässigkeit
  • Zyklischer, deterministischer Datenverkehr mit iPCF
  • Rapid Roaming mit iPCF
  • Überwachung der Funkverbindung (Link Check)
  • Funkredundanz durch Unterstützung von 2,4 und 5 GHz
SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN
Das ultramobile Panel für Bedienen und Beobachten…
  • Funktionalität und Performance wie das Mobile Panel 277
  • Sicherheitstechnik (optional), zertifiziert von TÜV und BIA nach SIL3, sowie Transponder-Identifikation und -Distanz- messung zur sicheren Anmeldung und Bedienung
  • Kommunikation über IWLAN nach IEEE 802.11
  • Unterstützung von PROFINET und PROFIsafe
  • Projektierbar mit WinCC Flexible
…für maschinennahe B&B-Aufgaben
  • Einrichten von Maschinen (z.B. über integriertes Handrad)
  • Bedienung sicherheitskritischer Applikationen
  • Mobiles Melde- und Diagnosesystem
SIMATIC Mobile Panel PC 12“ IWLAN
Die industrietaugliche, mobile PC-Lösung…
  • leistungsstark (12,1“ TFT Display, Dual Core- Prozessor, 2 GB RAM, 120 GB HDD)
  • handlich (2,4 kg, ergonomische Handhabung)
  • ausdauernd (4h Akkudauerbetrieb)
  • kontaktfreudig (WLAN, Bluetooth, LAN, USB, ExpressCard, Docking Station)
  • robust (lüfterlos, 0°C bis +40°C, IP54, 0,9 m Fallhöhe)
…für verschiedenste B&B-Aufgaben
  • Mobile Anlagenvisualisierung (z.B. WinCC, WinCC Flexible)
  • Mobiles Terminal in der Logistik
  • Mobile Unterstützung bei Wartungsarbeiten
  • Mobile Diagnose von Maschinen und Anlagen
SIMATIC ET 200pro IWLAN
Die Peripheriebaugruppe zum draht- und schaltschranklosen Aufbau...
  • Robustheit der ET 200pro (Schutzart IP65)
  • Modularität der ET 200pro (DI/DO, AI/AO, Frequenzumrichter, Motorstarter, Pneumatikmodul)
  • WLAN nach den Standards IEEE 802.11 a/b/g/h
  • Für 2,4- und 5-GHz-Frequenzband mit max. 54 Mbit/s
  • Unterstützt iFeatures für kurze Reaktionszeiten mit iPCF und Rapid Roaming
…für den dezentralen Einsatz
  • Übertragung von Standard- und fehlersicheren Peripheriesignalen (PROFINET mit PROFIsafe) in unterschiedlichen Applikationen wie
    • Fahrerlosen Transportsystemen
    • Regalbediengeräten
    • Elektrohängebahnen
    • Rotierenden Maschinen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen