中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
Netzkomponenten
IWLAN RCoax Cable
IWLAN/PB Link PN IO
SCALANCE W-700
Access Points
Client Modules
Zubehör
Netzwerk-
management
Wireless Devices
Netzübergänge
SINAUT Mobilfunk-Komponenten (GSM/GPRS)
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

SCALANCE W-700

Highlights im Überblick

Zuverlässigkeit
Der industrielle Einsatz der Funktechnologie erfordert besonders zuverlässige Verbindungen. Eine gegen Störungen tolerante Modulation ist im Standard 802.11 b/g und a berücksichtigt. Zur Aufrechterhaltung der Funkverbindung auch bei größeren Entfernungen oder Reflexionen an metallischen Gegenständen wird die Datenrate in definierten Schritten reduziert. Das alles ist Bestandteil des Standards IEEE 802.11 mit Datenraten bis zu 54 Mbit/s bei 2,4GHz und 5GHz. Zusätzlich wird in beiden Bändern die Turbo-Mode Funktion mit bis zu 108Mbit/s unterstützt, bei der zwei benachbarte Kanäle gebündelt werden. Der Turbo-Mode geht allerdings nicht konform mit IEEE.

Industrial WLAN von SIMATIC NET bietet einen Übertragungsmechanismus auf Basis von Standard WLAN nach IEEE 802.11, der allen Teilnehmern eine definierte Datenrate zur Verfügung stellt. Damit kann der Zugriff aller Teilnehmer vorhergesagt werden.

Bei Standard WLAN greifen alle Teilnehmer unkoordiniert auf auf den Funkkanal zu. Der Zugriff von Teilnehmern mit kritischen Daten kann nicht vorhergesagt werden.

Industrial WLAN von SIMATIC NET bietet eine Erweiterung des Standards IEEE 802.11, die ausgewählten Teilnehmern eine definierte Datenrate zur Verfügung stellt. Damit kann der Zugriff von Teilnehmern mit kritischen Daten vorhergesagt werden.

Robust
Der Einsatz im rauen Industrie-Alltag erfordert robuste Produkte, insbesondere wenn sie außerhalb von Schaltschränken eingesetzt werden. IWLAN Komponenten von SIMATIC NET sind für Schutzart IP65 und Betriebstemperaturen von -20°C bis +60°C mit Betauung ausgelegt und erfüllen die hohen Anforderungen von SIMATIC bezüglich Schock und Vibrationen. Die Stecker sind rüttel- und schüttelfest ausgeführt.

Datensicherheit
Schutz vor unerlaubtem Zugriff und Verschlüsselung der Daten sind Anforderungen, die nicht nur bei der Übertragung von geheimen Rezepturen gefragt sind. Industrial WLAN folgt hier exakt den Vorgaben wie sie IEEE und WiFi (Wireless Fidelity) bei 802.11 definieren, um ein hohes Maß an Interoperabilität zu ermöglichen. Mit den neuen Mechanismen aus WPA (WiFi Protected Access) und einer Verschlüsselung mit AES (Advanced Encryption Standard) sind die bekannten Sicherheitslücken von WLAN und WEP (Wired-Equivalent-Privacy) behoben worden.

Anlagenverfügbarkeit
Stillstandszeiten von Netzsegmenten und angeschlossenen Industrial Ethernet-Netzwerkteilnehmern werden im Fehlerfall durch Einsatz des C-PLUG minimiert. Der C-PLUG ermöglicht den schnellen und einfachen Geräteaustausch von SIMATIC NET-Komponenten ohne erneute Konfiguration des Ersatzteiles.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen