中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
Netzkomponenten
IWLAN RCoax Cable
IWLAN/PB Link PN IO
SCALANCE W-700
Access Points
Client Modules
Zubehör
Netzwerk-
management
Wireless Devices
Netzübergänge
SINAUT Mobilfunk-Komponenten (GSM/GPRS)
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Client Modules SCALANCE W-740

Äußerlich sind die SCALANCE W-740 Client Modules baugleich zu den SCALANCE W-780 Access Points.

SCALANCE W744-1PRO
Das Industrial Wireless LAN Ethernet Client Module SCALANCE W744-1PRO stellt die Funkverbindung (genau) eines mobilen Gerätes mit Ethernet-Schnittstelle zum Funknetz her. Es eignet sich daher optimal zur Anschaltung von Teilnehmern mit Industrial Ethernet-Anschluss, die in Industrial Wireless LAN (IWLAN)-Funknetze mit zuverlässiger Kommunikation eingebunden werden sollen.
SCALANCE W746-1PRO
Das Ethernet Client Module SCALANCE W746-1PRO verwaltet die Funkverbindung für bis zu acht angeschlossene Geräte mit Ethernet-Schnittstelle. Damit lassen sich mobile Einheiten mit einem kleinen Ethernet-Netz (bis zu 8 Geräte) in ein IWLAN-Funkfeld einbinden. Wird eines der angeschlossenen Geräte getauscht, so erkennt das Ethernet Client Module dies automatisch und verwaltet die neue Adresse. Damit reduzieren sich Anlagenstillstände und Fehlerquellen.
SCALANCE W747-1RR
Das Ethernet Client Module SCALANCE W747-1RR unterscheidet sich vom Client Module SCALANCE W746-1PRO durch die Rapid Roaming Funktionalität. Damit bietet das Client Module SCALANCE W747-1RR die Möglichkeit der Echtzeit-Funkkommunikation selbst dann, wenn sich Teilnehmer über Funkzellen hinweg bewegen.
Access Points und Ethernet Client Modules SCALANCE W-784 für den Einbau im Schaltschrank oder zur Integration in Geräte
Die Access Points SCALANCE W-784 und Ethernet Client Modules sind insbesondere für die platzsparende Integration im Schaltschrank geeignet. Sie entsprechen in ihrer Funktionalität den Access Points und Ethernet Client Modules der SCALANCE W-788 Produktlinie und verfügen über ein Funkmodul. Die Access Point Varianten können auch im Ethernet Client Mode betrieben werden. Es gibt die Access Points in zwei Ausprägungen:
  • W784-1 (funktional kompatibel mit W788-1PRO)
  • W784-1RR (funktional kompatibel mit W788-1RR)
und die Ethernet Client Modules in drei Ausprägungen:
  • W744-1 (funktional kompatibel mit W744-1PRO)
  • W746-1 (funktional kompatibel mit W746-1PRO)
  • W747-1 (funktional kompatibel mit W747-1RR)
Fortschrittliche Datensicherheit durch WPA2/IEEE 802.11i und IEEE 802.1x (RADIUS), Aluminiumgehäuse, Schutzart IP30, Ex-Zulassung (Zone2) und erweiterter Temperaturbereich von -20°C - +60°C zeichnen die Access Points und Ethernet Client Modules der SCALANCE W-784 Produktlinie aus. Darüber hinaus sind die Produkte SCALANCE W-784 geeignet für die Wandmontage sowie mit dem optionalen Montageset MS 2 für Hutschienenmontage (35mm DIN) und die Montage an die S7-300-Profilschiene.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen