中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
Netzkomponenten
IWLAN RCoax Cable
IWLAN/PB Link PN IO
SCALANCE W-700
Access Points
Client Modules
Zubehör
Netzwerk-
management
Wireless Devices
Netzübergänge
SINAUT Mobilfunk-Komponenten (GSM/GPRS)
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

SCALANCE W-780 Access Points und HiPath Wireless

Mit den Access Points der SCALANCE Generation wird das Funknetz aufgebaut und in ausgedehnten Netzen die unterbrechungsfreie Übergabe eines Teilnehmers von einer Funkzelle zur nächsten Roaming gesteuert.

Access Points SCALANCE W-788 für den schaltschranklosen Aufbau
Access Points SCALANCE W788-1
Access-Points SCALANCE W788-1 gibt es in zwei Ausprägungen:
SCALANCE W 788-1 PRO und SCALANCE W 788-1 RR
Bei beiden Geräten handelt es sich um baugleiche Access Points mit eingebautem Funkinterface.

Über die Funktionalität des SCALANCE W 788-1 PRO hinaus verfügt der Access Point SCALANCE W 788-1 RR über die Rapid Roaming Funktion, die eine besonders schnelle Übergabe der Informationen ermöglicht. Rapid Roaming ist eine Erweiterung von Industrial Wireless LAN und bietet Echtzeit-Funkkommunikation selbst dann, wenn sich Teilnehmer über Funkzellen hinweg bewegen und Aktualisierungszeiten bis zu 20ms gefordert sind. Zusätzlich sind bei dem SCALANCE W 788-1 RR bis zu 50 Teilnehmer gleichzeitig unter Echtzeitbedingungen in einer Funkzelle betreibbar.

Access Points SCALANCE W788-2
Durch die zweite Funkkarte für WLAN 802.11b/g und 802.11a, die die Dual Access Points SCALANCE W788-2 von den Access Points SCALANCE W 788-1 unterscheidet, sind vielfältige Anwendungen realisierbar. Zum Beispiel redundante Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder Wireless Backbone mit der einen Funkkarte und Aufbau einer Infrastruktur mit der anderen Funkkarte am Ort des Dual Access Points. Auch die Access Points SCALANCE W788-2 gibt es in den Ausprägungen PRO und RR.
Access Points SCALANCE W-786 für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen
Access Points SCALANCE W786-1PRO/ W786-2PRO/ W786-3PRO/ W786-2RR
  • Temperatur
    Die Access Points W-786 sind besonders geeignet für Anwendungen mit hohen klimatischen Anforderungen (von -40°C bis +70°C).
  • Widerstandsfähigkeit
    Insbesondere beim Einsatz in öffentlichen Bereichen bietet das schlagfeste Kunststoffgehäuse Schutz vor Zerstörung. Die UV- und Salzsprühnebelbeständigkeit der Geräte ermöglicht Installation und Betrieb der Access Points z.B. in Häfen, Off-Shore-Anlagen oder in der Container Logistik
  • Zugelassen zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
Die Access Points der SCALANCE W-786 Produktlinie sind mit bis zu drei eingebauten Funkmodulen ausgestattet (W786-1 PRO, W786-2PRO, W786-3PRO) und sind mit internen und externen Antennen sowie RJ45- und LWL-Anschlüssen (BFOC) erhältlich. Auch in dieser Gerätelinie gibt es eine Rapid Roaming-Variante, den SCALANCE W786-2RR. Alle Geräte sind auch als Ethernet Client Module betreibbar.
Access Points SCALANCE W-786 HPW für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen

Der SCALANCE W786-2HPW kann als sogenannter Thin Access Point zum Betrieb mit dem HiPath Wireless Controller eingesetzt werden und eröffnet damit die Vorteile dieser Architektur für Industrie- und Außenbereiche.
  • Einsatz mit HiPath Wireless LAN Controller für umfassende Lösung im Büro- und Fertigungsbereich. Dabei ist die Einbindung von optiPoint WLAN-Telefonen (Voice over WLAN) möglich
  • SCALANCE W786-2HPW ist ausschließlich am HiPath WLAN Controller betreibbar
  • Zugelassen zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
Access Points und Ethernet Client Modules SCALANCE W-784 für den Einbau im Schaltschrank oder zur Integration in Geräte
Die Access Points SCALANCE W-784 und Ethernet Client Modules sind insbesondere für die platzsparende Integration im Schaltschrank geeignet. Sie entsprechen in ihrer Funktionalität den Access Points und Ethernet Client Modules der SCALANCE W-788 Produktlinie und verfügen über ein Funkmodul. Die Access Point Varianten können auch im Ethernet Client Mode betrieben werden. Es gibt die Access Points in zwei Ausprägungen:
  • W784-1 (funktional kompatibel mit W788-1PRO)
  • W784-1RR (funktional kompatibel mit W788-1RR)
und die Ethernet Client Modules in drei Ausprägungen:
  • W744-1 (funktional kompatibel mit W744-1PRO)
  • W746-1 (funktional kompatibel mit W746-1PRO)
  • W747-1 (funktional kompatibel mit W747-1RR)
Fortschrittliche Datensicherheit durch WPA2/IEEE 802.11i und IEEE 802.1x (RADIUS), Aluminiumgehäuse, Schutzart IP30, Ex-Zulassung (Zone2) und erweiterter Temperaturbereich von -20°C - +60°C zeichnen die Access Points und Ethernet Client Modules der SCALANCE W-784 Produktlinie aus. Darüber hinaus sind die Produkte SCALANCE W-784 geeignet für die Wandmontage sowie mit dem optionalen Montageset MS 2 für Hutschienenmontage (35mm DIN) und die Montage an die S7-300-Profilschiene.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen