中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
SNMP OPC-Server
CP 1623
CP 1613 A2
CP 1616
CP 1604
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

SNMP OPC-Server

Die SNMP OPC Server Software ermöglicht die Diagnose und Parametrierung von beliebigen SNMP-Geräten. Der Datenaustausch mit diesen Geräten wird von dem OPC Server über das SNMP Protokoll abgewickelt. Sämtliche Informationen können in OPC kompatible Systeme z.B. in das HMI-System WinCC integriert werden. Eine kombinierte Prozess- und Netzwerkdiagnose im HMI-System wird dadurch ermöglicht.
Projektierung (Off- und Online)
Projektierung
in 6 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch)
Integriert in STEP7
Die Projektierung des OPC Servers ist in STEP7 Hardware Konfiguration integriert. Breits projektierte S7 Baugruppen aus dem STEP7 Projekt können direkt übernommen werden. Alternativ zu STEP7 kann die Projektierung auch mit dem NCM PC (Bestandteil der SIMATIC NET CD) durchgeführt werden.
Schnelle Online Projektierung durch "Autodiscovery"
Ab Step7 V5.3+SP3 können beliebige Ethernetgeräte über ihre IP-Adresse und/oder über das SNMP Protokoll (SNMP V1) erkannt und in die Projektierung übernommen werden. Der SIMATIC NET SNMP OPC Server bietet zudem auch eine Erkennung über das DCP Protokoll von PROFINET Geräten an.
Protokolle und Schnittstellen
SNMP Protokoll
Die Daten beliebiger SNMP Geräte (SNMP V1) werden an der OPC Schnittstellen angeboten. Folgende SIEMENS Produkte mit SNMP Funktionalität sind explizit getestet:
  • SCALANCE X, W, OSM, ESM
  • WinAC/LC mit SIMATIC NET CP
  • SIMATIC S7 300/400 CPs und CPUs
  • PROFINET Geräte wie z.B. ET200 S
Integriert in STEP7
Die Projektierung des OPC Servers ist in STEP7 Hardware Konfiguration integriert. Breits projektierte S7 Baugruppen aus dem STEP7 Projekt können direkt übernommen werden. Alternativ zu STEP7 kann die Projektierung auch mit dem NCM PC (Bestandteil der SIMATIC NET CD) durchgeführt werden.
OPC Schnittstelle (Server-Client)
OPC DA
OPC A&E
OPC XML-DA
  • Betriebssystemunabhängige Clients:
    Ermöglicht die Anbindung von nicht Windows basierten OPC Clients.
  • Firewall freundlich:
    Der Datenaustausch ist auch über das Internet möglich
Unterstützte HMI und Prozessleitsysteme
SIMATIC HMI Systeme:
  • WinCC (ab V5.x)
  • WinCC Flexible
  • Protool Pro RT
SIMATIC PCS7 Prozessleitsystem
  • PCS7 (ab V6.0 +SP3)
    Bei Verwendung einer PCS7 Anwendungen können die SNMP Variablen und Meldetexte automatisch mit dem SNMP Mapper (Bestandteil von STEP7) in WinCC erzeugt werden.
SIMATIC Asset Management
Bei SIMATIC werden Instandhaltungs- und Diagnosezustände von eingesetzten Hardwarekomponenten (Assets) in einem Bildbaustein mit verschiedenen Sichten auf die jeweiligen Komponenten angezeigt. Die Informationen für PCs und Ethernet - Netzwerkkomponenten werden hierbei über den SNMP OPC Server bereitgestellt.
(PCS 7 Maintenance)

SIMATIC Maintenance Station
Die Maintenance Station visualisiert Instandhaltungsinformationen der gesamten Automatisierungstechnik einer Anlage inklusive dem Netzwerk. Die Informationen für PCs und Ethernet - Netzwerkkomponenten werden hierbei über den SNMP OPC Server bereitgestellt.
(SIMATIC Maintenance)

Beliebige Fremd HMI Systeme mit OPC Clients für
  • Data Access (OPC DA)
  • Alarm und Events (OPC A&E)
  • XML Data Access (OPC XML-DA)
Betriebsysteme
Projektierung und Runtime Software:
Microsoft NT, 2000, XP und 2003 Server
Sonstiges
Applikationsbeispiele
Eine Auswahl an Applikationsbeispielen zur Einbindung des SNMP OPC Servers in SIMATIC HMI Systeme sind auf folgender Web Seite verfügbar.
Technical Support
Kostenloser Technischer Support per Telefon, Fax oder Support Request.

Weitere Informationen zu dem Support und Online Angebot finden sie unter folgender Web Seite.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen