中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
CP 443-1
CP 443-1 Advanced
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

SIMATIC S7-400: Der Power Controller für Systemlösungen in der Fertigungs- und Prozessindustrie

Innnerhalb der Controller-Familie ist die SIMATIC S7-400 konzipiert für Systemlösungen in der Fertigungs - und Prozessautomatisierung. Der Anschluss von SIMATIC S7-400 über Kommunikationsprozessoren ermöglicht die direkte Integration der Steuerungen in Industrial Ethernet. Die Kommunikationsprozessoren sind multiprotokollfähig und unterstützen die folgenden Protokolle:
  • PG/OP-Kommunikation
  • S7-Kommunikation
  • S5-kompatible Kommunikation (SEND/RECEIVE, FETCH/WRITE)
  • PROFINET
  • IT (nur CP 443-1 Advanced)
CP 443-1: Überzeugt durch seine Leistungsfähigkeit
Die preisgünstige Anbindung für Programmiergeräte und Bedien- und Beobachtungsgeräte HMI, sowie für die Kommunikation zwischen S7-Steuerungen.
CP 443-1Advanced: Die Powervariante mit Gigabit Uplink und 4 Port-Switch onboard
Neben den bewährten Industrie-Features des CP 443-1 bietet der CP 443-1 Advanced mit den IT Funktionalitäten wie E-Mail, http-basierender Diagnose und selbst erstellbaren Webseiten die ideale Unterstützung für Instandhaltung und Qualitätssicherung. Die Internetfunktionen wie z.B. der FTP Client, oder JAVA ermöglichen sogar den direkten Anschluß an die ERP-Ebene ohne zusätzliche Gateways. Der CP eignet sich durch zwei getrennte Schnittstellen zur Netzwerktrennung zwischen Control- und Field-Level für z.B. Lastenkopplung. Der integrierten 4-Port-Switch an der zweiten Schnittstelle eignet sich besonders gut zum Aufbau kleiner Netze beispielsweise für den Anschlusses von PROFINET I/O-Devices. Damit bildet dieser CP für die S7-400 die Brücke zwischen Feldebene über PROFINET und Leitebene.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen