中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-300
CP 343-1 Lean
CP 343-1
CP 343-1 Advanced
SIMATIC S7-400
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

SIMATIC-300: Modularer Controller für innovative Systemlösungen in der Fertigungsindustrie

Der Anschluss von SIMATIC S7-300 Steuerungen über Kommunikationsprozessoren ermöglicht die direkte Integration der Steuerungen in Industrial Ethernet.
Die Kommunikationsprozessoren sind multiprotokollfähig und unterstützen die folgenden Protokolle:

  • PG/OP-Kommunikation
  • S7-Kommunikation
  • S5-kompatible Kommunikation (SEND/RECEIVE, FETCH/WRITE)
  • PROFINET
  • IT
CP 343-1Lean: Verbindet auch kleine Applikationen mit Industrial Ethernet
Die preisgünstige Anbindung für Programmiergeräte und Bedien- und Beobachtungsgeräte HMI, sowie für die Kommunikation zwischen S7-Steuerungen.
CP 343-1: Die bewährte robuste und sichere Standardvariante, jetzt auch als PROFINET I/O-Device
Der leistungsfähige, sichere und robuste Kommunikationsprozessor, der die S7-300 über Industrial Ethernet mit dem Programmiergerät, der HMI-Applikation oder Device ,S5- und S7-Steuerungen sowie der SINUMERIK powerline verbindet. Als Controller zum Anschluss von PROFINET I/O-Komponenten.
CP 343-1 Advanced: Von PROFINET bis IT-Kommunikation
Zusätzlich zu den Funktionen des CP 343-1, bietet der CP 343-1 Advanced mit E-Mail, http-basierender Diagnose und selbst erstellbaren Webseiten die ideale Untertstützung für Instandhaltung und Qualitätssicherung. Die Internetfunktionen wie z.B. der FTP Client, oder JAVA ermöglichen sogar den direkten Anschluß an die ERP-Ebene ohne zusätzliche Gateways. Der CP eignet sich durch zwei getrennte Schnittstellen zur Netzwerktrennung zwischen Control- und Field-Level für z.B. Lastenkopplung. Damit bildet dieser CP für die S7-300 die Brücke zwischen Feldebene über PROFINET und Leitebene.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen