中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
SCALANCE XB-000
SCALANCE X005 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged
SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter
SCALANCE X-200 managed
SCALANCE X-200IRT
SCALANCE X-300 managed plus
SCALANCE X-400 modular
Industrial Ethernet ESM/OSM
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Produktlinie SCALANCE X-100 Medienkonverter

Wie bei der Produktlinie SCALANCE X-100 haben die Medienkonverter die gleichen Industrie Features:

- Leicht zu montieren
- Einzigartiges Haltekragenkonzept
- Verkabelung mit FastConnect möglich
- erhöhte Verfügbarkeit durch redundante Spannungsversorgung

In jeder Kategorie eine Klasse für sich
Der Industrial Ethernet Medienkonverter SCALANCE X101-1 von SIMATIC NET hat eine 100 Mbit/s Multimode Schnittstelle mit BFOC-Anschlusstechnik und eignet sich für Leitungslängen bis zu 3000 m.
Der Industrial Ethernet Medienkonverter SCALANCE X101-1LD hat eine 100 Mbit/s Singlemode Schnittstelle mit BFOC-Anschluss­technik und eignet sich für Leitungslängen bis zu 26000 m.
Der Industrial Ethernet Medienkonverter SCALANCE X101-1POF hat eine 100 Mbit/s Plastic-Optlical-Fiber (POF) Schnittstelle mit SC-RJ Anschlusstechnik und eignet sich für Leitungslängen bis zu 50 m.
Der Industrial Ethernet Medienkonverter SCALANCE X101-1FL hat eine 10 Mbit/s Multimode Schnittstelle mit BFOC-Anschlusstechnik und eignet sich für Leitungslängen bis zu 3000 m.
Der Industrial Ethernet Medienkonverter SCALANCE X101-1AUI hat eine 10 Mbit/s AUI-Schnittstelle mit SUB-D-Anschlusstechnik und eignet sich für Leitungslängen bis zu 50 m.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen