中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
IE FC RJ45 Plug
IE FC Outlet
IE FC Modular
Outlet
IE M12 Anschluss-
technik
IE FC Cable 2x2
IE FC Cable 4x2
IE Patchleitungen
Glas-
Lichtwellenleiter
POF- und PCF-Lichtwellenleiter
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

POF – und PCF-Lichtwellenleiter

Mit dem neuen SC RJ-Anschlusssystem für Polymer Optic Fiber und Polymer Cladded Fiber wird eine einfache LWL-Verkabelung für den maschinennahen Einsatz realisiert. Die SC RJ –Stecker können besonders schnell und einfach vor Ort konfektioniert werden. Sie sind für PROFINET standardisiert, so dass Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt werden können.
Zum Aufbau von optischen Netzstrukturen werden Glas LWL für weite Strecken verwendet, während für kurze Entfernungen Plastik-Lichtwellenleiter aus lichtleitenden Kunststoffen (POF) oder plastikumhüllte Glasfasern (PCF) zum Einsatz kommen.
Robuste Standardleitungen für den industriellen Einsatz
POF-Lichtwellenleiter bis zu 50 m Leitungslänge
  • POF Standard Cable GP 980/1000 (Type B)
  • POF Trailing Cable 980/1000 (Type B)
PCF-Lichtwellenleiter bis zu 100m Leitungslänge
  • PCF Standard Cable GP 200/230 (Type B)
  • PCF Trailing Cable 200/230 (Type B)
  • PCF Trailing Cable GP 200/230 (Type B)
Designed for Industry
  • Duplexleitung für Netze im Innen –und Außenbereich
  • Galvanische Trennung von PROFINET/Ethernet-Geräten
  • Schutz der Übertragungsstrecke gegen elektromagnetische Störungen
Verschiedene Zulassungen
Zertifiziert für verschiedene Einsatzfälle, z. B. für den amerikanischen und kanadischen Markt (UL-Listung wie z.B. OFN/OFNG bei LWL bzw. CM/CMG bei Kupfer-Leitungen)
  • PROFINET-konform
  • RoHS konform
  • frei von lackbenetzenden Stoffen
Einfache Installation von unkonfektionierten Leitungen
Termination Kit für flexible Steckermontage von PCF-LWL vor Ort. Einfache Kontrrolle der konfektionierten Stecker mittels Mikroskop möglich
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen