中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
SCALANCE S
SOFTNET Security Client
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

SCALANCE S Security Modules

Die Security Modules von SCALANCE S sind der Kern des wegweisenden Sicherheitskonzeptes von Siemens, das Netzwerke und Daten schützt. Die Schutzfunktion von SCALANCE S besteht darin, dass der gesamte Datenverkehr von und zur Zelle kontrolliert wird. Die Security-Module werden einfach wie eine Netzkomponente vor den zu schützenden Geräten platziert.

Durch das Konzept des Schutzes von Teilnetzen bzw. Automatisierungszellen mit Security-Modulen wird folgendes erreicht:

Schutz von Geräten ohne eigene Security-Funktionalität
Automatisierungsgeräte werden abgesichert ohne eigene Security-Funktionen besitzen zu müssen. Eine Ausstattung aller Automatisierungsgeräte mit eigener Security-Funktionalität ist technisch nicht sinnvoll und sicher nicht wirtschaftlich. Das Zellenkonzept bietet dagegen eine sehr effiziente Möglichkeit, auch bereits bestehende Netze abzusichern.
Schutz mehrerer Geräte gleichzeitig
Security-Module sind in der Lage mehrere Geräte gleichzeitig zu schützen. Das bedeutet für den Anwender geringere Kosten und auch deutlich weniger Konfigurationsaufwand.
Echtzeit und Security
Echtzeitfähigkeit und Security sind im Prinzip gegensätzliche Anforderungen. Jeder Security-Mechanismus muss anhand von Regeln oder Konfigurationen überprüfen, ob gewisse Verbindungen oder Zugriffe erlaubt sind oder nicht. Das kostet Zeit und auch Performance. Innerhalb der Zelle hingegen kann Echtzeitdatenverkehr völlig unbeeinflusst von Security-Mechanismen ablaufen.
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
C-PLUG (configuration plug) Speichermedium zum schnellen Gerätetausch ohne Programmiergerät (optional)
Basic Security Modul SCALANCE S602
Integrierte Firewall mit
  • Filterung von IP-basierten als auch MAC-basierten Datenverkehr
  • Bridge-Modus und Router –Modus
  • Network- Address Translation (NAT)
  • Network- Address and Port Translation (NAPT)
  • DHCP-Server
  • Kann ohne Mengengerüst-Einschränkung Netzwerke schützen
VPN Security Module SCALANCE S612/ S613

Verschlüsselung der Datenübertragung

  • Schutz vor Spionage
  • Schutz vor Manipulation

SCALANCE S612

  • Schützt bis zu 32 Geräte
  • Bis zu 64 VPN-Tunnel gleichzeitig

SCALANCE S613

  • Schützt bis zu 64 Geräte
  • Bis zu 128 VPN-Tunnel gleichzeitig
  • Erweiterer Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C
Sicherheitsevaluierung
Für die Security Produkte SCALANCE S wurde von der Firma escrypt GmbH eine Sicherheitsevaluierung durchgeführt.

Die escrypt GmbH ist ein hochspezialisiertes Unternehmen für alle Aspekte der Sicherheit in eingebetteten Anwendungen. escrypt kann zehnjährige Erfahrung in der Daten- und Informationssicherheit vorweisen und bietet Ihren Kunden Lösungen mit international führender technischer Expertise, insbesondere auf dem Gebiet der embedded Security an. Die Einbettung in eurobits, dem europäischen Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit rundet das Bild ab.

Das außerordentlich gute Ergebnis der Sicherheitsevaluierung liegt in Form eines Berichtes vor, den wir Ihnen in der Highlight-Navigation dieser page zur Verfügung stellen.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen