Industrial Ethernet TP CordEinfache Anbindung von Endgeräten mit RJ45-Anschluss an das störfeste Industrial Ethernet FC-Verkabelungssystem (10/100/1000 Mbit/s), innerhalb eines Schaltschrankes bis 10m Leitunslänge.Schnell und fehlerfrei
Kleiner Leitungsdurchmesser und silikonfrei
Standardisiert
Kategorie 5e (2 x 2) und Cat 6 (4 x 2) der internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173.
Unterschiedliche Varianten für verschiedene Einsatzgebiete
Patchleitung, erhältlich als konfektionierte Leitungen (maximale Länge 10 m) mit 2 x 2 Adern für 10/100 Mbit/s und 4 x 2 Adern für 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet.
Heute bestellt und morgen geliefert
Bestellungen, die bis 15:00 Uhr eingehen, werden innerhalb Deutschland noch am selben Tag verschickt. Alle weiteren Bestellungen werden am nächsten Tag ausgeliefert. Bei eiligen Aufträgen wie z.B. Anlagenstillständen kann die Bestellung auch per Kurier zugestellt werden.
Sollten Sie in unserem Produktspektrum einmal nicht die richtige Leitung für Ihre Applikation finden, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Kundenspezifische Leitungslösungen können wir stets realisieren.
|
|||||||||||||||||||||||||