中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
IE FC RJ45 Plug
IE FC Outlet
IE FC Modular
Outlet
IE M12 Anschluss-
technik
IE FC Cable 2x2
IE FC Cable 4x2
IE Patchleitungen
Glas-
Lichtwellenleiter
POF- und PCF-Lichtwellenleiter
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

FastConnect RJ45 Plug 180
RJ45-Verkabelungstechnik als bestehender Standard für Industrial Ethernet

Störunempfindlicher FastConnect RJ45 Steckverbinder; durch robustes Metallgehäuse die ideale Lösung für die Installation von RJ45-Steckverbindern an 4-adrige FastConnect-Twisted Pair-Installationsleitungen im Feldbereich (PROFINET-konform). Zeitsparende und fehlerfreie Installation durch FastConnect-System.
Designed for Industry
Das kompakte und robuste Design der Steckverbinder ermöglicht den Einsatz des FC RJ45-Plugs im industriellen Umfeld und an Geräten aus der Office-Welt.
Das Metallgehäuse schützt die Datenkommunikation optimal vor Störungen.
Da der Steckverbinder keine verlierbaren Teile besitzt, ist die Montage auch unter schwierigen Bedingungen möglich.
Einzigartiges Haltekragenkonzept
Die formschlüssige Halterung für den FC RJ45 Plug (PROFINET-konform) schützt die Geräteschnittstelle vor Zugbelastungen und Biegebelastungen des Plugs und der Installationsleitung.
Schnell und sicher mit System
Einfache Anschlusstechnik durch 4 integrierte Schneid-/ Klemmkontakte für 4-adrige Twisted-Pair-Installationsleitungen (100 Mbit/s) im Feld (PROFINET-konform).
Abgestimmtes FastConnect-System aus FC-Steckverbindern und einem umfangreichen FastConnect-Leitungsspektrum mit entsprechenden Zulassungen z.B. UL oder Schiffbau
Sie vermeiden Fehler
Vermeidung von Fehlern durch Farbkodierung und durchsichtigen Kontaktierdeckel.
Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sind im Steckverbindergehäuse integriert.
Punkt-zu-Punkt bis 100 m
Durch die neuen Steckverbinder können Punkt-zu-Punkt Verbindungen (100 Mbit/s) für Industrial Ethernet zwischen zwei Endgeräten/Netzkomponenten bis zu 100 m ohne Patch-Technik realisiert werden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen