中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
IE FC RJ45 Plug
IE FC Outlet
IE FC Modular
Outlet
IE M12 Anschluss-
technik
IE FC Cable 2x2
IE FC Cable 4x2
IE Patchleitungen
Glas-
Lichtwellenleiter
POF- und PCF-Lichtwellenleiter
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Glas - Lichtwellenleiter für PROFIBUS und Industrial Ethernet

Der Lichtwellenleiter dient zur Übertragung von Signalen mit Hilfe elektromagnetischer Wellen im Bereich optischer Frequenzen. Lichtwellenleiter sind immer dann als Alternative zu Kupferleitungen zu empfehlen, wenn die Umgebung stark EMV-belastet ist, der Potenzialausgleich eingespart werden soll, es sich um Freianlagen handelt oder keine EMV-Abstrahlung erwünscht ist.
Zum Aufbau von optischen Netzstrukturen werden Glasfaser-Lichtwellenleiter (Glas-LWL) für weite Strecken verwendet, während für kurze Entfernungen Plastik-Lichtwellenleiter aus lichtleitenden Kunststoffen wie Polymer Optic Fiber (POF) oder plastikumhüllte Glasfasern wie Polymer Cladded Fiber (PCF) zum Einsatz kommen.
Im Rahmen von Totally Integrated Automation bietet Siemens A&D eine umfassende Systemlösung. Um hohe Verfügbarkeit sicherzustellen, werden die Leitungen bei der Inbetriebsetzung und im laufenden Betrieb auf etwaige Dämpfungen durch Materialalterung überwacht.

Designed for Industry
Robuster Aufbau für industrielle Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hohe Störsicherheit, da unempfindlich gegenüber EMV. Abhörsicher; keine Abstrahlung der Leitung. Silikonfrei; damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z.B. Lackieranlagen).
- Galvanische Trennung von PROFINET/Ethernet-Geräten
- Schutz der Übertragungsstrecke gegen elektromagnetische Störungen
Einfach und komfortabel
Einfache Verlegung mit vorkonfektionierten Leitungen, ohne Erdungsprobleme und sehr leichten LWL.
Verschiedene Zulassungen
Zertifiziert für verschiedene Einsatzfälle, z. B. für den amerikanischen und kanadischen Markt (UL-Listung wie z.B. OFN/OFNG bei LWL bzw. CM/CMG bei Kupfer-Leitungen)
  • PROFINET-konform
  • RoHS konform
  • frei von lackbenetzenden Stoffen
Unterschiedliche Varianten für verschiedene Einsatzgebiete
Halogenfreie Ausführung für den Einsatz in Gebäuden Schleppleitung für den speziellen Einsatzfall der zwangsweisen Bewegungsführung. Konfektioniert lieferbar
  • FO Standard Cable GP 50/125 (Type C)
  • FO Trailing Cable 50/125 (Type C)
  • FO Training Cable GP 50/125 (Type C)
  • FO Ground Cable 50/125 (Type C)
  • FO FRNC Cable 50/125 (Type B)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen