中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-300
CP 343-1 Lean
CP 343-1
CP 343-1 Advanced
SIMATIC S7-400
Systemanschlüsse für PG/PC
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Das neue Ethernet Multitalent:
Kommunikationsprozessor CP 343-1 Advanced

Bei den S7- Advanced Kommunikationsbaugruppen werden die Vorteile von Industrial Ethernet gegenüber dem Feldbus genutzt. Es ist möglich zwischen der Feldebene und der IT-Welt ohne zwischengeschaltete Gateways zu kommunizieren. Damit ermöglichen die Advanced CPs eine flache Kommunikationsstruktur mit geringerem Projektierungsaufwand. In vielen Fällen können Kommunikations-Gateways zwischen Feldebene, MES und ERP Ebene entfallen . Damit reduziert sich der Projektierungsaufwand und die Anzahl von Fehlerquellen.

Standarddienste für die Produktion
Der CP 343-1 Advanced bietet wie der CP 343-1 leistungsfähige Kommunikation zur S5, der S7 und zu OPC Servern oder dem PG. Über TCP kann die Kommunikation auch programmiert werden, und erlaubt die Einbindung von verschiedensten Systemen.
PROFINET
Als PROFINET- Controller, erledigt der CP in der Maschine auch die Ansteuerung von dezentralen Ein- und Ausgangsmodulen. Modulare objektorientierte Anlagenkonzepte unterstützt der CP über PROFINET CBA.
IT - Kommunikation
Wichtige Informationen über Produktionsdaten können per E-Mail verschickt werden. Über Links im Web browser kann z.B. die Qualitätssicherung aktuelle Daten einzelner Maschinen auf Webseiten zur Analyse heranziehen. Mit dem FTP Protokoll kann die sich die Steuerung über den CP direkt aus einem Großrechner oder PC Dateien zur Auftragsbearbeitung holen.
Thema Sicherheit
Der CP 343-1 Advanced weist trotz IT- Kommunikation einen hohen Robustheitsgrad gegen Angriffe aus dem Netz auf. Ständige Security Updates sind überflüssig. Eine IP -Accessliste schützt vor dem Zugriff von nicht berechtigten Rechnern. Eine Grundsicherung durch Passworte verbunden mit Personen und Kommunikationsdiensten schützt vor unberechtigtem Zugriff.
Optimale Unterstützung in der Instandhaltung
Die Instandhaltung kann über E-.Mail ortsunabhängig über Störungen informiert werden. Die Ferndiagnose erfolgt über integrierte Webseiten, welche den Status der Steuerung anzeigen. Störungen der Maschine oder Anlage erlauben über selbst erstellte Webseiten die Online- Diagnose mit Internetbrowser. Selbst die Dokumentation einer Maschine kann vorteilhaft über HTML strukturiert auf dem Webserver des CPs abgelegt werden. Die Baugruppe kann ohne Projektierungstool getauscht werden, da sich das Dateisystem des Webservers auf dem steckbaren C-Plug befindet.
Netzwerktrennung zwischen Field Level und Enterprise Level
Häufig werden Netzwerke physikalisch voneinander getrennt, müssen aber trotzdem miteinander kommunizieren. Gründe für die Netzwerktrennung sind gezielte Lastentkopplungen oder auch unterschiedliche Zuständigkeiten innerhalb eines Unternehmens (z.B. Büro- und Fertigungsnetz). Bei Einsatz des Kommunikationsprozessors CP 343-1 Advanced in S7-Steuerungen ist diese Anforderung kein Problem. Mit der Einführung von Anschlüssen für getrennte IP Subnetze in Gigabit Ethernet und Fast Ethernet auf einer Baugruppe ist die netzwerkübergreifende Nutzung von IT-Diensten durch statisches IP-Routing möglich. Der Zugriffschutz auf die Steuerung und der netzwerkübergreifende Datenverkehr wird dabei durch eine konfigurierbare IP-Access-Liste geregelt.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen