中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
SNMP OPC-Server
CP 1623
CP 1613 A2
CP 1616
CP 1604
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Industrial Ethernet CP 1623

Der CP 1623 ist die PC-Karte mit eigenem Microcontroller für Industrial Ethernet im PCI- Express-Standardformat für Anwendungen mit hohen Datenraten, großen Mengengerüsten oder hohen Anforderungen an Rechnerressourcen.

Entlastung des Host-Prozessors durch integrierten Mikroprozessor
Integrierter Mikroprozessor arbeitet Protokollstack selbständig ab. Transportprotokoll ISO und TCP/IP onboard. Kommunikationsdienste über PG/OP-Kommunikation, S7-Kommunikation oder S5-kompatible Kommunikation (SEND/RECEIVE).
Innovation von PCI nach PCI Express, x1
Einsatz in modernen PCs mit x1- Steckplatztechnik. Flexibler Einsatz, denn Steckplätze sind abwärtskompatibel, d.h. egal welcher Slot vorhanden (z.B. x4, x8, etc.) - der CP passt.
Kostenersparnis durch integrierten 2-Port-Switch
Der integrierte 2-Port-Switch ermöglicht den einfacher Aufbau von Linienstrukturen und damit die Einbindung von weiteren PCs/Netzkomponenten ohne zusätzliche Hardware.
Mit Gigabit - Interface
Die zwei elektrischen Ports in RJ45-Standardanschlußtechnik eignen sich für Übertragungsraten von 10/100 bis zu 1000 Mbit/s.
Externe Spannungsversorgung gewährleistet Switch-Betrieb bei ausgefallenem PC
Eine optionale externe Spannungseinspeisung ermöglicht den Switch-Betrieb auch bei ausgeschaltetem PC. Gerade für den Einsatz in Linientopologien ist diese Option wichtig, um den Ausfall gesamter Netzsegmente zu vermeiden.
Redundanter Netzwerkaufbau mit S7-REDCONNECT
Zusammen mit der Software S7-REDCONNECT ist eine Kommunikation zu dem hochverfügbaren S7-400H-System möglich. Die hochverfügbare S7-Kommunikation wird über eine Standard- und eine Reserveverbindung geführt. Diese werden im laufenden Betrieb überwacht und im Fehlerfall umgeschaltet. Mit S7-REDCONNECT bleiben diese für die PC-Applikation verborgen. Störungserkennung, ggf. Umschaltung, Kommunikationsüberwachung und Synchronisation erfolgen unsichtbar für die Applikation.
Uhrzeitsynchronisation
Automatische Uhrzeitsynchronisation des PCs über das Netzwerk.
OPC als Standardschnittstelle
Einfache Anbindung von Applikationen über OPC an das Kommunikationssystem wie z.B. Office Anwendungen.
Einheitliche Vorgehensweise bei NCM PC und STEP7
Durch die einheitliche Projektierungsfunktionalität bei NCM PC und STEP 7 können Sie Ihr Know-how durchgängig nutzen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen