中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
Passive Netzkomponenten
Industrial Ethernet Switches
Industrial Security
Systemanschlüsse für SIMATIC
Systemanschlüsse für PG/PC
SNMP OPC-Server
CP 1623
CP 1613 A2
CP 1616
CP 1604
Development KIT DK-16xx PN IO
Netzwerk-
­management
Netzübergänge
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

Kommunikationsprozessor CP 1604

Der CP 1604 hat die gleiche Funktionalität wie der CP 1616, ist aber im PC104/PLUS- Baugruppenformat ausgeführt. Er unterstützt beide PROFINET Echtzeiteigenschaften Real-Time RT und Isochronous Real-Time IRT (Hardware ist für Real- Time-Fähigkeit ausgelegt; Firmware-Update folgt). IRT ist besonders für zeitkritische Anwendungen geeignet, die bis in den Bereich harter taktsynchroner Regelung im Motion-Control-Bereich gehen.

Echtzeit-Ethernet mit ASIC ERTEC 400 inside
Mit dem ASIC ERTEC 400 steigert die hardwaregestützte Vorverarbeitung der Real-Time-Kommunikation die Performance erheblich.
Kostenersparnis durch integriertem 4-Port Echtzeit-Switch
Durch die Integration des ASICS ERTEC 400 steht auch ein 4-Port Real-Time Switch zur Verfügung. Dadurch kann die Linienstruktur bei weitläufig verteilten Anlagen auf kostengünstige Weise realisiert werden. Zudem wird die Kompatibilität zu älteren Ethernet -Endgeräten gewährleistet.
Externe Spannungsversorgung gewährleistet Switch-Betrieb bei ausgefallenem PC
Eine optionale externe Spannungseinspeisung ermöglicht den Switch-Betrieb auch bei ausgeschaltetem PC. Gerade für den Einsatz in Linientopologien ist diese Option wichtig, um den Ausfall des gesamter Netzsegmente zu vermeiden.
Development Kit DK-16xx PN IO: leichte Portierbarkeit in beliebige PC basierte Betriebssysteme
Die Integration in ein beliebiges Betriebssystem ist äußerst einfach. Da die gesamte PROFINET IO-Funktionalität in der Firmware des CP 1604 realisiert ist, muss nur der Baugruppentreiber und die IO-Base-Software auf das Betriebssystem importiert werden. Das Development Kit DK-16xx PN IO, das Sie kostenlos bestellen können, enthält den Treiber und die IO-Base-Software für den CP 1604 als PROFINET IO-Controller und das IO-Device unter Linux im Sourcecode einschließlich einer ausführlichen Projektierungsanleitung.
Komfortable IO-Base-Programmierschnittstelle
Die Schnittstelle zu der PC-Applikation ist in Form einer IO-Base-Library ausgeführt. Sie stellt für C-Anwenderprogramme alle Funktionen zur Verfügung, um mit PROFINET IO-Geräten kommunizieren zu können. Über die IO-Base-Schnittstelle ist der direkte Zugriff auf Prozessdaten bei Anbindung als PROFINET IO-Controller möglich.
CP 1604 als PROFINET IO-Controller und als PROFINET IO-Device
Der CP 1604 kann sowohl als I/O-Controller und als auch als PROFINET I/O-Device in PROFINET Applikationen verwendet werden.
Umsteigen von PROFIBUS nach PROFINET ganz einfach
Mit dem CP 1604 können Sie ebenfalls ganz leicht den Umstieg von den PROFIBUS-Baugruppen CP 5613/CP 5614 mit DP-Schnittstelle auf PROFINET durch I/O-Base-Schnittstelle durchführen.
Einheitliche Vorgehensweise bei NCM PC und STEP7
Durch die einheitliche Projektierungsfunktionalität bei NCM PC und STEP 7 können Sie Ihr Know-how durchgängig nutzen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen