Willkommen bei PROFIBUS
PROFIBUS ist das
leistungsfähige, offene und robuste Bussystem für die Prozess- und Feldkommunikation in Zellennetzen mit wenigen Teilnehmern sowie für die Datenkommunikation nach IEC 61158/EN 50170.
Automatisierungsgeräte, wie SPS, PCs, Bedien- und Beobachtungsgeräte, Sensoren oder Aktoren, können über dieses Bussystem kommunizieren. Die Normung IEC 61158/EN 50170 sorgt zugleich für die Zukunftssicherheit Ihrer Investitionen, da bestehende Anlagen mit normgerechten Komponenten erweitert werden können.
PROFIBUS ist
Teil von
Totally Integrated Automation (TIA), dem durchgängigen, integrierten Produkt- und Systemspektrum von Siemens zur effizienten Automatisierung des gesamten Produktionsprozesses – für alle Branchen.
Einsatzmöglichkeiten
PROFIBUS kann unter anderem in diesen Anwendungsbereichen eingesetzt werden:
- Fertigungsautomatisierung
- Prozessautomatisierung
- Gebäudeautomation
Entsprechend der möglichen Anwendungsgebiete werden bei PROFIBUS folgende Varianten unterschieden:
- Prozess- oder Feldkommunikation
- PROFIBUS DP (für schnellen, zyklischen Datenaustausch mit Feldgeräten)
- PROFIBUS PA (für die Anwendungen in der Prozessautomatisierung im eigensicheren Bereich
- Datenkommunikation
- PROFIBUS FMS (für die Datenkommunikation zwischen Automatisierungsgeräten und Feldgeräten
Für den Einsatz in der Industrie eignen sich SIMATIC NET Produkte in besonderer Weise. SIMATIC NET bietet zur Realisierung von Profibusnetzen die erforderlichen Netzkomponenten und Systemschnittstellen für den Anschluss von S7 und PC/IPC an.
- Netzkomponenten
Mit den Netzkomponenten aus dem SIMATIC NET Produktspektrum lassen sich PROFIBUS-Netze einfach und schnell aufbauen.
Je nach Anwendungsfall stehen diverse Kabel und Anschlüsse zur Verfügung. Insbesondere bei Kupferleitungen ermöglicht die FastConnect Abisoliertechnik eine schnelle und sichere Verkabelung.
- Systemanschlüsse
Der Anschluss der SIMATIC S7 und PG/PC erfolgt über Kommunikationsprozessoren - dadurch wird die CPU von Kommunikationsaufgaben entlastet.