中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
IWLAN/PB Link PN IO
IE/PB Link PN IO
IE/AS-i LINK PN IO
DP-AS-i LINK Advanced
DP/ASI Link 20E
DP/PA Link
Lösungen
Referenzen
Partner

DP/PA Link für PROFIBUS PA

  • Realisiert den Übergang von PROFIBUS-DP zu PROFIBUS-PA
  • Modular ausbaubar
  • Ex-Variante verfügbar
  • Nicht-Ex-Variante verfügbar
Aufbau von DP/PA Link:
  • Das DP/PA Link wird gebildet aus der Anschaltungsbaugruppe IM 157 und einem oder mehreren DP/PA Kopplern (Ex- oder Nicht-Ex-Variante). Sämtliche Komponenten des DP/PA Links werden über S7-Rückwandbus miteinander verbunden.
  • Durch die Kombination der IM 157 mit Ex- oder Nicht-Ex-Varianten des DP/PA Kopplers, sind ebenfalls Ex- und Nicht-Ex-Varianten des DP/PA Links möglich.
  • Dieses modulare System ist ausbaubar auf maximal 5 PA-Stränge.
  • Die Gesamtbautiefe beträgt max. 130 mm, die Höhe 125 mm. Die Breite der IM 157 beträgt 80 mm. Die Gesamtbreite des DP/PA Links ist abhängig von der Anzahl der verwendeten DP/PA Koppler.
  • Anschluss an PROFIBUS-DP nur an der IM 157 über 9polige Sub-D-Buchse. Die PROFIBUS-DP Schnittstellen der im DP/PA Link verwendeten DP/PA Koppler sind ohne Funktion.
  • Redundanzbetrieb an S7-400H möglich.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen