中文 | English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
Netzkomponenten
OLM
OBT
Fast Connect
Systemanschlüsse
Dezentrale Peripherie
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol
Netzübergänge
Lösungen
Referenzen
Partner

OLM - Optical Link Module

Die Produktfamilie der PROFIBUS-OLM, bestehend aus 7 Modulen, steht in der neuen Version 4.0 zur Verfügung. Die neuen PROFIBUS OLM V4.0 ersetzen bei gleicher Bauform und Abmessungen die Vorgängerprodukte der Version 3.1 vollständig.

Die PROFIBUS-OLM sind Netzkomponenten, die elektrische PROFIBUS Signale in optische PROFIBUS Signale umwandeln, bzw. umgekehrt.

Funktionen:
  • Automatische Erkennung aller PROFIBUS-Datenraten: 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s inklusive 45,45 kbit/s (PROFIBUS PA)
  • Redundante Spannungsversorgung
  • Aufbau folgender Netztopologien: Linie, Stern, redundanter Ring
  • Segmentfähige RS485 – Schnittstelle (Sub-D-Buchse)
  • die Übertragungsrate über eine LWL-Strecke (max. 15 km) ist unabhängig von der Entfernung und kann bis 12 Mbit/s betragen.
Diagnose: Schnelle Lokalisierung von Störungen:
  • Funktionsüberwachung durch Meldekontakt
  • Signalisierung der LWL- Streckenqualität mit LEDs für Channel-Überwachung
  • Signalisierung der LWL- Streckenqualität durch Analogwert; Auswertung mit Voltmeter über Messklemmen oder Einlesen in PLC über Analogbaugruppe
Neue Funktionalität und Änderungen gegenüber PROFIBUS OLM V3.1:
  • Edelstahlgehäuse
  • LED-Signalisierung für LWL- Streckenqualität an LED für Channel-Überwachung
  • Signalisierung der LWL- Streckenqualität an einer Messklemme (ermöglicht das Einlesen des analogen Spannungswertes über eine Analogeingangsbaugruppe in die PLC)
  • Verbesserte EMV-Festigkeit gegenüber dem Vorgänger
  • Zusätzliche Zulassungen wie ATEX ExZone 2 und UL-HazLoc
Nutzen:
  • Hohe Netzverfügbarkeit durch redundante optische Ringstruktur
  • Hohe Verfügbarkeit durch redundante Spannungsversorgung und redundante Leitungsführung realisierbar
  • Schnelle Fehlerlokalisierung durch Meldekontakt, LED, LED für Channel-Überwachung und Messklemmen
  • Große Reichweite durch Verwendung von Glas-LWL bis 15 km Streckenlänge
  • OLM/G12-EEC für den Einsatz im Außenbereich bis –25 °C
Anwendungsbereich:
  • Aufbau von optischen PROFIBUS- Netzen in Linien-, Stern- und redundanter Ringstruktur
Produktvarianten:
Das Produktspektrum umfasst folgende Varianten:
  • OLM P11 (1 elektrische RS485, 1 optische Schnittstelle für PCF-LWL)
  • OLM P12 (1 elektrische RS485, 2 optische Schnittstellen für PCF-LWL)
  • OLM G11 (1 elektrische RS485, 1 optische Schnittstelle für Glas-LWL)
  • OLM G12 (1 elektrische RS485, 2 optische Schnittstellen für Glas-LWL)
  • OLM G12 EEC (1 elektrische RS485, 2 optische Schnittstellen für Glas-LWL, EEC für den Einsatz im Außenbereich bis -25°C)
LD-Varianten (Long Distance)
  • OLM G11-1300 (1 elektrische RS485, 1 optische Schnittstelle für Glas-LWL)
  • OLM G12-1300 (1 elektrische RS485, 2 optische Schnittstellen für Glas-LWL)
Einsatzmöglichkeiten:
  • Anlagenbusse und Feldbusse auf Basis PROFIBUS
  • gebäudeübergreifende Vernetzung mit Glas-LWL
  • Mischnetze mit elektrischen und optischen Segmenten
  • Netze mit großer Ausdehnung (Straßentunnel, Verkehrsleitsysteme)
  • Netze mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen (redundante Ringnetze)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen